(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PC ⇔ GOT สายเชื่อมต่อ / หัวแปลง
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้มีการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่าง PC และ GOT
· ความยาวสายไฟ: 3 เมตร (GT09-C30USB-5P)
[การใช้งาน]
· การเชื่อมต่อสายไฟ PC ⇔ GOT
ชื่อสินค้า | ชื่อชนิด | ความยาวสายไฟ | การใช้งาน | รุ่นที่รองรับ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT16 | GT15 | GT14 | GT11 | ชนิดพกพา GOT | GT10 | |||||
สาย USB | อะแดปเตอร์ RS-232 / USB สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล | GT10-RS2TUSB-5S | — | สำหรับการเชื่อมต่อ PC (USB) จาก/ไปยัง GOT (RS-232) (ใช้ GT09-C30USB-5P สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างอแดปเตอร์/ตัวแปลง กับ PC) | — | — | — | — | — | ●*1 |
สายถ่ายโอนข้อมูล | GT09-C30USB-5P | 3 m | สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟระหว่าง PC (USB) และ GOT (USB mini-B) สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟระหว่าง QnUCPU (USB mini-B) และ PC (GT SoftGOT1000) | ● | ● | ● | ● | ● | ●*2 | |
สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จาก/ไปยัง GOT (ยูนิตเครื่องพิมพ์) | ● | ● | — | — | — | — |
รหัสสินค้า |
---|
GT09-C30USB-5P |
GT10-RS2TUSB-5S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น รองรับการใช้งาน | ความยาว สายไฟ (ม.) | คอนเนคเตอร์ 1 | คอนเนคเตอร์ 2 | วิธีการ ระบบสื่อสาร | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,250.00 ฿ 1,928.48 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | GT11 / GT14 / GT15 / GT16 / GT21 / GT25 / GT27 / GT104□ / GT105□ / GOT ที่พกพาได้ | 3 | USB mini-B | USB | USB | การเชื่อมต่อ PC (USB) ⇔ GOT (USB mini-B),QnUCPU ⇔ PC (GT SoftGOT1000): GT16/GT15/GT11/GOT แบบสะดวก/GT105□/GT104□, การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ⇔ GOT (ยูนิตเครื่องพิมพ์): GT16/GT15 | ||
฿ 4,928.00 ฿ 2,957.29 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | GT1020 / GT1030 | 0.3 | USB | MINI-DIN 6 ขา | RS-232 | - |
กำลังโหลด …
ปลายทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง