(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตเชื่อมต่อบัสสำหรับซีรีส์ GOT1000 รุ่นมาตรฐาน
[การใช้งาน]
·ใช้หากเชื่อมต่อ GOT กับบัส
รูปภาพสินค้ารุ่น GT15-QBUS
รูปภาพสินค้ารุ่น GT15-QBUS2
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ GT-15QBUS
Drawing ระบุขนาดของ GT15-QBUS2
ประเภท | ยูนิตสื่อสาร | |
---|---|---|
ซีรีส์ | GOT1000 | |
หน่วย | ยูนิตเชื่อมต่อบัส | |
ชื่อรุ่นสินค้า | GT15-QBUS | |
มาตรฐานที่เหมาะสม | UL/cUL, CE (EMC), KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | |
รุ่นที่รองรับการใช้งาน | GT27, GT25 (ไม่รวมรุ่น 5.7, รุ่น wide, รุ่นทนทานต่อสภาพแวดล้อมขั้นสูง), GT16, GT15 | |
อินเตอร์เฟซ | การเชื่อมต่อบัส QCPU (โหมด Q) | |
คอนเนคเตอร์ | IN | 1 |
OUT | — | |
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด) | |
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน (5V DC) | 0.44 A | |
น้ำหนัก | 0.13 กก. |
ประเภท | ยูนิตสื่อสาร | |
---|---|---|
ซีรีส์ | GOT1000 | |
หน่วย | ยูนิตเชื่อมต่อบัส | |
ชื่อรุ่นสินค้า | GT15-QBUS2 | |
มาตรฐานที่เหมาะสม | UL/cUL, CE (EMC), KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | |
รุ่นที่รองรับการใช้งาน | GT27, GT25 (ไม่รวมรุ่น 5.7, รุ่น wide, รุ่นทนทานต่อสภาพแวดล้อมขั้นสูง), GT16, GT15 | |
อินเตอร์เฟซ | การเชื่อมต่อบัส QCPU (โหมด Q) | |
คอนเนคเตอร์ | IN | 1 |
OUT | 1 | |
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 16 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 16 จุด) | |
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน (5V DC) | 0.44 A | |
น้ำหนัก | 0.14 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
GT15-QBUS |
GT15-QBUS2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่อง (CH) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,317.00 ฿ 7,128.50 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ใช้สำหรับการเชื่อมต่อบัสของ GOT, การเชื่อมต่อบัส IN1/ QCPU (โหมด Q), จำนวนจุดอินพุต / เอาท์พุตที่ใช้งาน: 16 | ||
฿ 10,735.00 ฿ 5,649.83 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | ใช้สำหรับการเชื่อมต่อบัส GOT, การเชื่อมต่อบัส IN1/OUT1 QCPU (โหมด Q), จำนวนจุดอินพุต / เอาท์พุตที่ใช้งาน: 16 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หน่วยสื่อสาร | รุ่น รองรับการใช้งาน | GT15 / GT16 / GT27 / GT25 | การจัดหมวดหมู่ | QCPU (โหมด Q) / สำหรับ CPU ควบคุมการเคลื่อนที่ (ซีรีส์ Q) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุตที่ถูกครอบครอง(จุด) | 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง