• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

LE110SAV-H Series Electronic Single-Function Indicator

Part Number
LE110SAV-H 5A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNote Alarm Output
Quote 6Upper level: 4-digit display/Middle level: 4-digit display/Lower level: 4-digit displayNon-voltage C contact (instant alarm)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Dimension length(mm) 110 Dimension width(mm) 110 Dimension thickness(mm) 85.5
Instrumentation rated voltage(V) 150/300 MAX settable standard scale 110 V (150 V) – 550 kV (750 kV) Features Alarm output function

Please check the type/dimensions/specifications of the part LE110SAV-H 5A in the LE110SAV-H Series Electronic Single-Function Indicator series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LE110SAV-H 5A ในชุด LE110SAV-H Series Electronic Single-Function Indicator

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)