(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองสัญญาณรบกวนขนาดกะทัดรัดสำหรับลดการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ที่เกิดจากสัญญาณรบกวนภายนอก
[คุณสมบัติ]
· ใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบกดลงที่สะดวกและรวดเร็ว (พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันสกรูร่วงหล่น)
· ไลน์อัพสินค้า (3 A/6 A/10 A/16 A/20 A/30 A)
· กราวด์คาปาซิสเตอร์ที่สามารถเลือกตามการใช้งานได้
· ชนิดที่มีการติดตั้งรางปีกนก DIN rail ให้เลือก
· ตัวกรองสัญญาณรบกวนโหมด Common อิมพัลส์ภายนอก ขนาดกะทัดรัด (ตัวกรอง 1 ขั้น)
· ตัวกรองสัญญาณรบกวน ⌀1
· ซิงเกิ้ลเฟส 250 V
· สามารถติดตั้งกับ EAC, EAM หรือ EMP และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมตามการใช้งาน
· รุ่นกะทัดรัด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่มีซีเควนเซอร์และคอมพิวเตอร์
ซีรีส์ EAP
ตัวกรองสัญญาณรบกวนโหมด Common อิมพัลส์ภายนอก ขนาดกะทัดรัด (ตัวกรอง 1 ขั้น)
ซิงเกิ้ลเฟส 250 V
รุ่นกะทัดรัด
ใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบกดลงที่สะดวกและรวดเร็ว (พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันสกรูหลุดออก)
1 ชื่อซีรีส์
2 พิกัดกระแสไฟฟ้า
3 โค้ดของกราวด์คาปาซิสเตอร์
4 อุปกรณ์เสริม
D: ชนิดที่มีการติดตั้งรางปีกนก DIN rail
รหัส | กระแสไฟฟ้ารั่ว อินพุต 125/250 V 60 Hz | ความจุของคาปาซิสเตอร์ (ค่ากำหนด) |
---|---|---|
000 | สูงสุด 5 µA / 10 µA | N/A |
101 | สูงสุด 12.5 µA / 25 µA | 100 pF |
221 | สูงสุด 25 µA / 50 µA | 220 pF |
331 | สูงสุด 37.5 µA / 75 µA | 330 pF |
471 | สูงสุด 50 µA / 100 µA | 470 pF |
681 | สูงสุด 75.5 µA / 150 µA | 680 pF |
102 | สูงสุด 0.13 mA / 0.25 mA | 1,000 pF |
222 | สูงสุด 0.25 mA / 0.5 mA | 2,200 pF |
332 | สูงสุด 0.38 mA / 0.75 mA | 3,300 pF |
472 | สูงสุด 0.5 mA / 1.0 mA | 4,700 pF |
รายการ | EAP-03-472 | EAP-06-472 | EAP-10-472 | EAP-16-472 | EAP-20-472 | EAP-30-472 |
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า〔V〕 | AC 1⌀ 250 / DC250 | |||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า〔A〕 | 3 | 6 | 10 | 16 | 20 | 30 |
แรงดันไฟฟ้าทดสอบ (ระหว่างขั้วต่อกับเพลทยึด) | 2,500 V AC (กระแสไฟฟ้าตัด = 20 mA), 1 นาที, อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ | |||||
ความต้านทานของฉนวน (ระหว่างขั้วต่อกับเพลทยึด) | 500 V DC 500 MΩ นาที อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ | |||||
กระแสไฟฟ้ารั่ว 125/250 V 60 Hz | สูงสุด 0.5 mA / 1.0 mA | |||||
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง | สูงสุด 180 mΩ | สูงสุด 110 mΩ | สูงสุด 40 mΩ | สูงสุด 20 mΩ | สูงสุด 10 mΩ | สูงสุด 6 mΩ |
อุณหภูมิได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย | — 25 ถึง + 85°C (โปรดดูลักษณะค่าพิกัดปรับลด) | |||||
อุณหภูมิใช้งาน | — 40 ถึง + 85°C (โปรดดูลักษณะค่าพิกัดปรับลด) | |||||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | — 40 ถึง + 85°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz, 19.6 ม./วินาที² (2 G), ระยะเวลา 3 นาที X, Y, Z ทิศทางละ 1 ชั่วโมง | |||||
แรงกระแทก | 196.1 ม./วินาที² (20 G) 11 ms X, Y, Z ทิศทางละ 1 ครั้ง | |||||
มาตรฐานความปลอดภัย | UL1283, CSA C22.2 No. 8 (C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1, ENEC (ยกเว้นอินพุต DC) | |||||
ขนาดภายนอก (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) / น้ำหนัก | 39 × 30 × 85 มม. (กว้าง × สูง × ลึก) / สูงสุด 170 ก. (อุปกรณ์เสริม: สำหรับ -D โปรดดู Drawing) |
เนื่องจากสินค้าใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบกดลง จึงได้มีการจัดส่งในรูปแบบต่อไปนี้
1 ฝาครอบเทอร์มินอลบล็อคถูกเก็บไว้
2 มีการยึดสกรูเทอร์มินอลบล็อคที่ด้านบน
รุ่นมาตรฐาน
ชนิดที่มีการติดตั้งรางปีกนก DIN Rail
การต่อสายดินผ่านรางปีกนก DIN Rail อาจไม่ลดทอนสัญญาณรบกวนที่เหมาะสม
การต่อสายดินควรทำโดยเชื่อมต่อกับเทอร์มินอลดินป้องกัน (PE) ของบอดี้หลักของตัวกรองสัญญาณรบกวน
มีเทอร์มินอลดินป้องกัน 2 ตัว แต่คุณสามารถใช้งานได้เพียงแค่เชื่อมต่อเพียงหนึ่งตัว
EAP-03-472
คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)
คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs
EAP-06-472
คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)
คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs
EAP-10-472
คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)
คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs
EAP-16-472
คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)
คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs
EAP-20-472
คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)
คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs
EAP-30-472
คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)
คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs
รูปภาพที่ 2.12.1 ตัวอย่างของโค้ดกราวด์คาปาซิสเตอร์และคุณสมบัติการลดทอนทั่วไป
โดยทั่วไปแล้ว การเพิ่มกำลังของกราวด์คาปาซิสเตอร์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้คุณสมบัติการลดทอนของโหมด Common ในทางกลับกัน ก็จะเกิดความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนโดยกระแสไฟฟ้ารั่วจะเพิ่มขึ้น มีกราวด์คาปาซิสเตอร์ให้เลือกหลากหลายแบบ ช่วยให้สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนได้อย่างครอบคลุม โดยรักษาสมดุลระหว่างคุณสมบัติการลดทอนและกระแสไฟฟ้ารั่ว
รหัสสินค้า |
---|
EAP-03-472 |
EAP-10-472 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 702.27 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | ||
฿ 890.48 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทอินพุต | 1 เฟส | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานความปลอดภัย | UL / CUL / CSA | D(มิลลิเมตร) | 85 | W(มิลลิเมตร) | 39 |
H(มิลลิเมตร) | 30 | มาตรฐานตัวแทน (VDE) | สอดคล้องกับ | มาตรฐานผู้แทน (ENEC) | สอดคล้องกับ (ไม่รวมเวลาของอินพุต DC) |
แรงดันไฟฟ้าพัลส์ภายนอกลดทอนสูง | สอดคล้องกับ | รั่วไหล ค่า กระแสไฟฟ้า(mA สูงสุด) | 1(250V60Hz) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง