(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน่วยแปลง เทอร์มินอล การทำงานกราฟิกของมิตซูบิชิ
[คุณสมบัติ]
· RS-232 สามารถเปลี่ยนเป็น RS-422 ได้
· มวล:0.04 กก.
·การ การใช้กระแสไฟฟ้า ภายใน (5 V DC):0.098 ก.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หน่วยแปลง RS-422
เมื่อติดตั้งยูนิตแปลงค่า RS-422 บนอินเทอร์เฟซ GOT RS-232 และใช้การแปลง RS-232/RS-422 ยูนิตดังกล่าวจะเปิดใช้งาน ระบบสื่อสาร RS-422
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
GT15-RS2T4-9P: D-sub 9- ขาพิน (ตัวเมีย), 17LE-13090-27 (D2AC) ผลิตโดย DDK Ltd.
GT15-RS2T4-25P: D-sub 25- ขาพิน (ตัวเมีย), 17LE-13250-27 (D3AC) ผลิตโดย DDK Ltd.
ประเภท | อุปกรณ์สื่อสาร |
---|---|
Series | GOT1000 |
หน่วย | หน่วยแปลง RS-422 |
มาตรฐานที่รับรอง | UL/cUL, CE (EMC), ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA |
รุ่นที่รองรับการใช้งาน | GT1695/GT1685/GT167□/GT166□, GT1595/1585/157□/156□ |
การ การใช้กระแสไฟฟ้า ภายใน (5 V DC) | 0.098 A |
น้ำหนัก | 0.04 กก |
รุ่น รองรับการใช้งาน | G15 / G16 | คอนเนคเตอร์ 1 | D-Sub 25P | บันทึก | RS-232 -> ยูนิตแปลง RS-422 ต่อกับอินเตอร์เฟส RS-232 ของ GOT เพื่อเปิดใช้งาน RS-422 โดยการแปลง RS-232 / RS-422 ( คอนเนคเตอร์ ด้านข้าง RS-422 25P) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT15-RS2T4-25P ในชุด หน่วยแปลง GOT1000, RS-422
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง