• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

ME110NSF-H Series Multi Indicator (Electronic Indicator)

Part Number
ME110NSF-H 5A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNote Measurement Component
Quote 6Upper level: 4-digit display/Middle level: 4-digit display/Lower level: 4-digit displayAC current/voltage, demand current

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Dimension length(mm) 110 Dimension width(mm) 110 Dimension thickness(mm) 117.5
Phase wire model Shared 1P2W/1P3W/3P3W Instrumentation rated current(A) 5 Features Mounting screw method/alarm output function

Please check the type/dimensions/specifications of the part ME110NSF-H 5A in the ME110NSF-H Series Multi Indicator (Electronic Indicator) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ME110NSF-H 5A ในชุด ME110NSF-H Series Multi Indicator (Electronic Indicator)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)