1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตเอาท์พุตเสียง GOT1000

DISPLAYOPTION/ACCESSORIES

ยูนิตเอาท์พุตเสียง GOT1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,673.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

Mitsubishi GOT (Graphic Operation Terminal)
[คุณสมบัติ]
· สามารถเอาท์พุตข้อมูลเสียงจาก GOT
· มวล: 0.07 กก. (รวมแคลมป์รัดสายไฟ)
[การใช้งาน]
· ยูนิตเอาท์พุตภายนอก

คุณสมบัติของยูนิตเอาท์พุตเสียง GT15-SOUT

เมื่อติดตั้งยูนิตเอาท์พุตเสียงแล้ว คุณสามารถต่อ GOT และลำโพงที่มีแอมป์ในตัว

Drawing ระบุขนาดของยูนิตเอาท์พุตเสียง GT15-SOUT

Drawing

Drawing

ขนาด X ที่ติดตั้ง GOT

Drawing ระบุขนาด X

Drawing ระบุขนาด X

สูตรการคำนวณสำหรับขนาด X
1 ระดับ = Y (ค่าสัมประสิทธิ์ตัวสินค้าหลัก) + 21.5
2 ระดับ = Y (ค่าสัมประสิทธิ์ตัวสินค้าหลัก) + 21.5 + 21.5
3 ระดับ = Y (ค่าสัมประสิทธิ์ตัวสินค้าหลัก) + 21.5 + 21.5 + 21.5
(หน่วย: มม.)

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตเอาท์พุตเสียง GT15-SOUT

ประเภทยูนิตเสริม
ซีรีส์GOT2000/GOT1000
หน่วยยูนิตเอาท์พุตเสียง
ชื่อรุ่นสินค้าGT15-SOUT
มาตรฐานที่เหมาะสมUL/cUL, CE (EMC), KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA
รุ่นที่รองรับการใช้งานGT27, GT25 (ไม่รวมรุ่น wide), GT16, GT15
ขั้วต่อเอาท์พุตเสียงสำหรับการเชื่อมต่อลำโพงภายนอกข้างละ 1 ช่อง สำหรับ L และ R (2 Vp-p, 0.4 mW (โหลดพิกัด 10 kΩ))
แจ็คที่รองรับการใช้งาน⌀3.5 สเตอริโอมินิแจ๊ค, ชนิดตรง
ไฟล์ที่เล่นได้ซีรีส์ GOT1000
รูปแบบ Windows WAV 8.000 KHz โมโน 16 บิต (8 วินาที / ไฟล์เสียง)
ซีรีส์ GOT2000
· เมื่อใช้ GT Designer 3 ที่เก่ากว่าเวอร์ชัน 1.175H
รูปแบบ Windows WAV 8.000 KHz โมโน 16 บิต (8 วินาที / ไฟล์เสียง)
· เมื่อใช้ GT designer 3 เวอร์ชัน 1.175H หรือใหม่กว่า
รูปแบบ Windows WAV 8.000 KHz / 16.000 KHz, โมโน 16 บิต (30 วินาที / ไฟล์เสียง)
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน (5V DC)0.08 A
น้ำหนัก0.07 กก. (รวมแคลมป์รัดสายไฟ)
รหัสสินค้า
GT15-SOUT SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,673.00

฿ 5,720.10

DISPLAYOPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วิดีโอ / อินพุต / เอาต์พุต RGB / เอาต์พุตเสียง รุ่น รองรับการใช้งาน GT15 / GT16 คอนเนคเตอร์ 1 ⌀3.5 สเตอริโอมินิแจ๊ค
แรงดันไฟเลี้ยง(V) DC5 การใช้กระแสไฟฟ้า(mA) 80 ภาพรวม เชื่อมต่อ GOT กับ ลำโพงที่มีแอมป์ในตัว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT15-SOUT ในชุด ยูนิตเอาท์พุตเสียง GOT1000