(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Mitsubishi Graphic Operation เทอร์มินอล การ์ด CF
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการถ่ายโอน OS/ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลโครงการและการขยายฟังก์ชั่น
·สามารถบันทึกข้อมูลและ ไฟล์ วิดีโอที่บันทึกไว้เมื่อติดตั้งหน่วยมัลติมีเดียประเภท GT27-MMR-Z
·แฟลชรอม
[การใช้งาน]
· เมมโมรี่การ์ด GOT
เมื่อติดตั้งใน GOT แล้ว CF card ช่วยให้คุณถ่ายโอน OS/ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลโครงการและขยายฟังก์ชั่น
เมื่อติดตั้งหน่วยมัลติมีเดียประเภท GT27-MMR-Z แล้ว ไฟล์รูปภาพและ วิดีโอจะสามารถถูกบันทึกไว้ได้
ชื่อสินค้า | ชื่อชนิด | สเปค | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT16 | GT15 | GT14 | GT11 | GOT ที่พกพาได้ | GT10 | ||||
การ์ดหน่วยความจำ | การ์ด CF | GT05-MEM-128MC | แฟลชรอม 128 MB | ● | ● | — | ● | ● *1*2 | — |
GT05-MEM-256MC | แฟลชรอม 256 MB | ● | ● | — | ● | ● *1*2 | — | ||
GT05-MEM-512MC | แฟลชรอม 512 MB | ● | ● | — | ● | ● *1*2 | — | ||
GT05-MEM-1GC | แฟลชรอม 1GB | ● | ● | — | ● | ● *1*2 | — | ||
GT05-MEM-2GC | แฟลชรอม 2GB | ● | ● | — | ● | ● *1*2 | — | ||
GT05-MEM-4GC | แฟลชรอม 4GB | ● | — | — | — | ● *2 | — | ||
GT05-MEM-8GC | แฟลชรอม 8GB | ● | — | — | — | ● *2 | — | ||
GT05-MEM-16GC | แฟลชรอม 16GB | ● | — | — | — | ● *2 | — |
รหัสสินค้า |
---|
GT05-MEM-1GC |
GT05-MEM-2GC |
GT05-MEM-4GC |
GT05-MEM-8GC |
GT05-MEM-16GC |
GT05-MEM-128MC |
GT05-MEM-256MC |
GT05-MEM-512MC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | รุ่น รองรับการใช้งาน | ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,958.00 ฿ 6,639.00 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การ์ดหน่วยความจำ | GT27 (GT27-MMR-Z เมื่อติดตั้ง), GT16, GT15, GT11, GT16 Handy GOT, GT11 Handy GOT | 1GB | ||
฿ 13,243.00 ฿ 8,829.11 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | การ์ดหน่วยความจำ | GT27 (GT27-MMR-Z เมื่อติดตั้ง), GT16, GT15, GT11, GT16 Handy GOT, GT11 Handy GOT | 2GB | ||
฿ 19,917.00 ฿ 13,278.66 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | GT27 (GT27-MMR-Z เมื่อติดตั้ง), GT16, GT16 Handy GOT | 4GB | ||
฿ 26,488.00 ฿ 17,659.55 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | GT27 (GT27-MMR-Z เมื่อติดตั้ง), GT16, GT16 Handy GOT | 8GB | ||
฿ 39,732.00 ฿ 26,489.32 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | GT27 (GT27-MMR-Z เมื่อติดตั้ง), GT16, GT16 Handy GOT | 16GB | ||
฿ 4,210.00 ฿ 3,608.39 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การ์ดหน่วยความจำ | GT27 (GT27-MMR-Z เมื่อติดตั้ง), GT16, GT15, GT11, GT16 Handy GOT, GT11 Handy GOT | 128MB | ||
฿ 5,030.00 ฿ 4,311.21 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 29 วัน | การ์ดหน่วยความจำ | GT27 (GT27-MMR-Z เมื่อติดตั้ง), GT16, GT15, GT11, GT16 Handy GOT, GT11 Handy GOT | 256MB | ||
฿ 6,673.00 ฿ 5,720.10 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 29 วัน | การ์ดหน่วยความจำ | GT27 (GT27-MMR-Z เมื่อติดตั้ง), GT16, GT15, GT11, GT16 Handy GOT, GT11 Handy GOT | 512MB |
กำลังโหลด …
ชีวิต | 300,000 รอบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง