(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นป้องกัน Mitsubishi GOT (Graphic Operation Terminal)
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยแบบใสและแบบด้าน เป็นต้น
[การใช้งาน]
· สามารถป้องกันหน้าจอ GOT ได้
ชื่อสินค้า | ชื่อชนิด | สเปค | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT16 | GT15 | GT14 | GT11 | GOT ที่พกพาได้ | GT10 | ||||
แผ่นป้องกัน | GT16-90PSCB | แผ่นป้องกัน 15 นิ้ว (สำหรับ GT16) | 5 แผ่นใส | ● | — | — | — | — | — |
GT16-90PSGB | แบบด้าน 5 แผ่น | ● | — | — | — | — | — | ||
GT16-90PSCW | แบบใส (ขอบสีขาว) 5 แผ่น | ● | — | — | — | — | — | ||
GT16-90PSGW | แบบด้าน (ขอบสีขาว) 5 แผ่น | ● | — | — | — | — | — | ||
GT16-80PSCB | แผ่นป้องกัน 12.1 นิ้ว (สำหรับ GT16) | 5 แผ่นใส | ● | — | — | — | — | — | |
GT16-80PSGB | แบบด้าน 5 แผ่น | ● | — | — | — | — | — | ||
GT16-80PSCW | แบบใส (ขอบสีขาว) 5 แผ่น | ● | — | — | — | — | — | ||
GT16-80PSGW | แบบด้าน (ขอบสีขาว) 5 แผ่น | ● | — | — | — | — | — | ||
GT16-70PSCB | แผ่นป้องกัน 10.4 นิ้ว (สำหรับ GT16) | 5 แผ่นใส | ● | — | — | — | — | — | |
GT16-70PSGB | แบบด้าน 5 แผ่น | ● | — | — | — | — | — | ||
GT16-70PSCW | แบบใส (ขอบสีขาว) 5 แผ่น | ● | — | — | — | — | — | ||
GT16-70PSGW | แบบด้าน (ขอบสีขาว) 5 แผ่น | ● | — | — | — | — | — | ||
GT16-60PSCB | แผ่นป้องกัน 8.4 นิ้ว (สำหรับ GT16) | 5 แผ่นใส | ● | — | — | — | — | — | |
GT16-60PSGB | แบบด้าน 5 แผ่น | ● | — | — | — | — | — | ||
GT16-60PSCW | แบบใส (ขอบสีขาว) 5 แผ่น | ● | — | — | — | — | — | ||
GT16-60PSGW | แบบด้าน (ขอบสีขาว) 5 แผ่น | ● | — | — | — | — | — | ||
GT16H-60PSC | แผ่นป้องกัน 6.5 นิ้ว (สำหรับ GT16 Handy GOT) | 5 แผ่นใส | — | — | — | — | ● | — |
รหัสสินค้า |
---|
GT16H-60PSC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,643.00 ฿ 1,408.54 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 29 วัน |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แผ่นป้องกัน | ขนาด(ชนิด) | 6.5 | กระบวนการเตรียมผิว | สีใส |
---|---|---|---|---|---|
สีของ เฟรม | NA | รุ่น รองรับการใช้งาน | Handy GOT (GT16) | สเปค | รุ่นมาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT16H-60PSC ในชุด แผ่นป้องกัน GOT1000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง