(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม Mitsubishi GOT (Graphic Operation Terminal)
[คุณสมบัติ]
· การใช้อุปกรณ์เสริมช่วยขจัดความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนแผงควบคุม ฯลฯ
· สามารถแทนที่ A956WGOT และ F940WGOT ได้ด้วยด้วยซีรีส์ GOT2000 หรือ GOT1000 ขนาด 5.7 นิ้ว
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์เสริม GOT
ชื่อสินค้า | ชื่อชนิด | สเปค | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT16 | GT15 | GT14 | GT11 | GOT ที่พกพาได้ | GT10 | ||||||
อุปกรณ์เสริม | GT15-70ATT-98 | 10.4 นิ้ว อุปกรณ์เสริม | A985GOT*1 | > | GT167□ GT157□ | ● | ● | — | — | — | — |
GT15-70ATT-87 | A870GOT-SWS A870GOT-TWS A8GT-70GOT-TW A8GT-70GOT-TB A8GT-70GOT-SW A8GT-70GOT-SB | ● | ● | — | — | — | — | ||||
GT15-60ATT-97 | 8.4 นิ้ว อุปกรณ์เสริม | A97□GOT | > | GT166□ GT156□ | ● | ● | — | — | — | — | |
GT15-60ATT-96 | A960GOT | ● | ● | — | — | — | — | ||||
GT15-60ATT-87 | A870GOT-EWS A8GT-70GOT-EW A8GT-70GOT-EB A77GOT-EL-S5 A77GOT-EL-S3 A77GOT-EL | ● | ● | — | — | — | — | ||||
GT15-60ATT-77 | A77GOT-CL-S5 A77GOT-L-S5 A77GOT-CL-S3 A77GOT-L-S3 A77GOT-CL A77GOT-L | ● | ● | — | — | — | — | ||||
GT15-50ATT-95W | 5.7 นิ้ว อุปกรณ์เสริม | A956WGOT F940WGOT | > | GT1655 GT155□ GT145□ GT115□ | ● | ● | ● | ● | — | — | |
GT15-50ATT-85 | A85□GOT | ● | ● | ● | ● | — | — |
รหัสสินค้า |
---|
GT15-50ATT-85 |
GT15-50ATT-95W |
GT15-60ATT-77 |
GT15-60ATT-87 |
GT15-60ATT-96 |
GT15-60ATT-97 |
GT15-70ATT-87 |
GT15-70ATT-98 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (ชนิด) | รุ่น รองรับการใช้งาน | ใช้ GOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,745.00 ฿ 1,495.64 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 36 วัน | 5.7 | GT2705, GT1655, GT155□, GT145□, GT115□, GT105□ | A85□GOT | ||
฿ 1,653.00 ฿ 1,417.12 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 36 วัน | 5.7 | GT2705, GT1655, GT155□, GT145□, GT115□, GT105□ | F940WGOT / A956WGOT | ||
฿ 1,745.00 ฿ 1,495.64 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 36 วัน | 8.4 | GT2708, GT2508, GT166□, GT156□ | A77GOT-CL / A77GOT-L / A77GOT-CL-S3 / A77GOT-L-S3 / A77GOT-CL-S5 / A77GOT-L-S5 | ||
฿ 1,745.00 ฿ 1,495.64 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 36 วัน | 8.4 | GT2708, GT2508, GT166□, GT156□ | A8GT-70GOT-EB / A8GT-70GOT-EW / A77GOT-EL / A77GOT-EL-S3 / A77GOT-EL-S5 / A870GOT-EWS | ||
฿ 1,745.00 ฿ 1,495.64 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 36 วัน | 8.4 | GT2708, GT2508, GT166□, GT156□ | A960GOT | ||
฿ 1,745.00 ฿ 1,495.64 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 36 วัน | 8.4 | GT2708, GT2508, GT166□, GT156□ | A97□GOT | ||
฿ 1,745.00 ฿ 1,495.64 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10.4 | GT2710, GT2510, GT167□, GT157□ | A8GT-70GOT-SB / A8GT-70GOT-SW / A8GT-70GOT-TB / A8GT-70GOT-TW / A870GOT-SWS / A870GOT-TWS | ||
฿ 1,848.00 ฿ 1,584.29 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10.4 | GT2710, GT2510, GT167□, GT157□ | A985GOT |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สิ่งที่แนบมาด้วย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง