1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ซีรีส์ EC

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ซีรีส์ EC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69,800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ EC (LA) สำหรับมิเตอร์/กล่องรีเลย์แบบใช้งานทั่วไป

รหัสสินค้า
EC-0 LA 75/5A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 69,800.00

฿ 52,350.00

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 72 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง กระแสไฟฟ้า(A) 75/5 จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า(VA) 40 ความแข็งแกร่ง กระแสไฟฟ้า มากเกินไป 40 เท่า
Class ความแม่นยำ(Class) 1.0 - 1PS เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) 50/60 การทดสอบ สินค้าที่สามารถรับรองได้
รุ่น ที่การรับรองแบบรวมเป็นไปได้ ไม่จำเป็น วิธี ฉนวนกันความร้อน แม่พิมพ์ยาง Merukiddo

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EC-0 LA 75/5A ในชุด หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ซีรีส์ EC