(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับอุปกรณ์สายไฟบัสบาร์/สำหรับประเภทผ่านหน้าต่างสี่เหลี่ยม มิเตอร์ใช้งานทั่วไป
หมวดหมู่ | หม้อแปลงเครื่องมือ |
---|---|
ชนิด | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) |
แรงดันไฟฟ้าของวงจร | 1,100 V หรือน้อยกว่า |
การใช้งาน | สำหรับมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป |
ชื่อประเภท | CW-15LM |
พิกัดกระแสไฟฟ้าหลัก (A) | 200 |
กระแสไฟฟ้ารอง (A) | 1 |
พิกัดกำลังที่ใช้งานได้ (VA) | 15 |
มาตรฐานที่เหมาะสม | JIS C 1731-1 |
ระดับความแม่นยำ (คลาส) | 1.0 |
กระแสไฟฟ้าเกิน ((เท่า)) | 40 |
แรงดันสูงสุด / แรงดันทน (kV) | 1.15/4/ - |
ความถี่ (Hz) | สำหรับทั้ง 50/60 |
ขนาดหน้าต่างแบบสี่เหลี่ยม (มม.) | 14 × 55 |
มวล (กก.) | 1.1 |
ความสามารถในการทดสอบ | เป็นไปไม่ได้ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง กระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,883.00 ฿ 3,328.51 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 150/5 | 15 | ||
฿ 1,402.00 ฿ 1,201.37 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 200/5 | 15 | ||
฿ 1,073.00 ฿ 919.99 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 250/5 | 15 | ||
฿ 1,478.00 ฿ 1,267.09 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 300/5 | 15 | ||
฿ 1,478.00 ฿ 1,267.09 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 400/5 | 15 | ||
฿ 1,563.00 ฿ 1,339.96 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 500/5 | 15 | ||
฿ 1,643.00 ฿ 1,408.54 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 600/5 | 15 | ||
฿ 1,643.00 ฿ 1,408.54 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 750/5 | 15 | ||
฿ 2,628.00 ฿ 2,252.98 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 1000/5 | 40/15 | ||
฿ 2,793.00 ฿ 2,394.16 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 1200/5 | 40/15 | ||
฿ 3,287.00 ฿ 2,817.29 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 1500/5 | 40/15 | ||
฿ 4,928.00 ฿ 4,224.28 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 2000/5 | 40/15 | ||
฿ 2,793.00 ฿ 2,394.16 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 200/5 | 40 | ||
฿ 6,243.00 ฿ 5,351.50 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 2500/5 | 40/15 | ||
฿ 2,793.00 ฿ 2,394.16 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 250/5 | 40 | ||
฿ 7,887.00 ฿ 6,759.95 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 3000/5 | 40/15 | ||
฿ 2,878.00 ฿ 2,467.02 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 300/5 | 40 | ||
฿ 14,787.00 ฿ 9,858.49 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 4000/5 | 40/15 | ||
฿ 2,057.00 ฿ 1,762.85 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 400/5 | 40 | ||
฿ 19,888.00 ฿ 13,259.33 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 5000/5 | 40/15 | ||
฿ 2,057.00 ฿ 1,762.85 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 500/5 | 40 | ||
฿ 19,888.00 ฿ 13,259.33 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 6000/5 | 40/15 | ||
฿ 2,300.00 ฿ 1,971.33 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 600/5 | 40/15 | ||
฿ 8,848.00 ฿ 6,636.00 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 98 วัน | 750/1 | 40/15 | ||
฿ 2,465.00 ฿ 2,112.75 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 750/5 | 40/15 | ||
฿ 2,465.00 ฿ 2,112.75 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 86 วัน | 800/5 | 40/15 |
กำลังโหลด …
สเปค | สำหรับเครื่องมือทั่วไปและการเดินสายไฟบัสบาร์ | คุณสมบัติ | แบบสี่เหลี่ยมมีรูทะลุ | ความแข็งแกร่ง กระแสไฟฟ้า มากเกินไป | 40 เท่า |
---|---|---|---|---|---|
Class ความแม่นยำ(Class) | 1.0 | เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50/60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง