1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟเทอร์โมคัปเปิล WDU 2.5/TC

เทอร์มินอลบล็อคสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟเทอร์โมคัปเปิล WDU 2.5/TC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 382.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อคสำหรับการเชื่อมต่อแบบเทอร์โมคัปเปิล ซีรีส์ W
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อคแบบไม่ทดสอบ พร้อมการเชื่อมต่อแบบสปริงและสกรู
· สามารถวัดกระแสไฟฟ้า แรงดัน และกำลังในสถานะปลอดภัยได้โดยการสร้างวงจรแปลง
[การใช้งาน]
· สามารถวัดได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้วัสดุเดียวกันกับเทอร์โมคัปเปิลมาเป็นตัวนำ

รหัสสินค้า
1024100000
WDU 2.5/TC TYP K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ รวมปก มิติ คมตัดของ ชุดขับมอเตอร์
(มิลลิเมตร)
เทอร์มินอล สกรู แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)

฿ 382.86

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน (NiCr - Ni) รุ่น KNA0.6 x 3.50.4–0.6

฿ 413.42

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน (NiCr–ni) รุ่น KN/A0.6 × 3.50.4 ถึง 0.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง สำหรับ DIN35 mm (TS35) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 ขนาด สกรู M2.5 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1
ขนาด ขดลวด จัดอันดับ(ตารางมิลลิเมตร) 2.5 ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ต่ำสุดไปสูงสุด(ตารางมิลลิเมตร) 0.13 ถึง 2.5 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 10.2
รุ่น WDU2.5/TCTYPK ขดลวด การเคลือบผิว ความยาวการปอก(มิลลิเมตร) 10 ความหน่วงไฟ Class UL94 V-0