(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู / ราง 250 ถึง 1,000 V / 32 มม. / CE, UL, CSA ฯลฯ (ซีรีส์ SAK)
รหัสสินค้า |
---|
0193260000 |
SAK 6N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณสมบัติ | รวมปก | มิติ คมตัดของ ชุดขับมอเตอร์ (มิลลิเมตร) | เทอร์มินอล สกรู แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.11 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำ | NA | NA | 4.0 x 0.8 | 0.8-1.6 | ||
฿ 137.42 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่าน | N/A | N/A | 4.0 × 0.8 | 0.8 ถึง 1.6 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | สำหรับ DIN 32 มม. (TS32) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | ขนาด สกรู | M3.5 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) | 41 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 40 | ขนาด ขดลวด จัดอันดับ(ตารางมิลลิเมตร) | 6 |
ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ต่ำสุดไปสูงสุด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.13 ถึง 6 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (IEC)(V) | 800 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL)(V) | 600 |
ปลอกสวม | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 8 | รุ่น | SAK6N |
ขดลวด การเคลือบผิว ความยาวการปอก(มิลลิเมตร) | 12 | ความหน่วงไฟ Class UL94 | V2 | แรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า(กิโลโวลต์) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง