1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟลูออรีน เรซิ่น สายรัดสายไฟ Insulok【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟลูออรีน เรซิ่น สายรัดสายไฟ Insulok
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,606.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถยึดได้อย่างน่าเชื่อถือและแข็งแรงโดยใช้ สกรู
· ผลิตภัณฑ์ ฟลูออโรเรซิ่น ทนความร้อน และ ทนสารเคมี ได้ดีกว่า

รหัสสินค้า
KR5G5-ETFESALE
KR6G5-ETFESALE
KR7G5-ETFE
KR8G5-ETFESALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
สกรู ใช้

฿ 4,606.06

฿ 2,514.91

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015.19.69.615.1สูงสุดประเภท T504.5M4

฿ 5,213.81

฿ 2,862.90

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017.811.811.817.8สูงสุดประเภท T604.5M4

฿ 6,060.80

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1024.814.314.324.8สูงสุดถึงประเภท T1204.5M4

฿ 7,092.01

฿ 4,060.88

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024.814.314.324.8สูงสุดถึงประเภท T1206.5M6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน สี สีน้ำเงิน จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 100
วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนความร้อน ทนสารเคมี/ ความหน่วงไฟ เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-0
มาตรฐาน UL