(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่นมาตรฐาน พร้อมข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ สปริง / ต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีเยี่ยมเนื่องจากเทคโนโลยี แคลมป์ยึด ความตึงซีรีส์ ZDU (มาตรฐาน)
รหัสสินค้า |
---|
1608570000 |
1745230000 |
1775530000 |
1775580000 |
7904180000 |
7907410000 |
ZDU 1.5/3AN |
ZDU 1.5/4AN |
ZDU 2.5/4AN |
ZDU 4/3AN |
ZDU 6/3AN |
ZDU 16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ชนิด | คุณสมบัติ | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด จัดอันดับ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ต่ำสุดไปสูงสุด (ตารางมิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (IEC) (V) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL) (V) | รุ่น | รวมปก | มิติ คมตัดของ ชุดขับมอเตอร์ (มิลลิเมตร) | ขดลวด การเคลือบผิว ความยาวการปอก (มิลลิเมตร) | แรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า (กิโลโวลต์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.16 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 2 ถึง 2 | 24 | 25 | เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำ | NA | 5.1 | 2.5 | 0.05 ถึง 4 | 800 | 600 | ZDU2.5 / 4AN | NA | 0.6 x 3.5 | 10 | 8 | ||
฿ 131.61 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1 ถึง 1 | 76 | 65 | เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำ | NA | 12.1 | 16 | 1.5 ถึง 25 | 1000 | 600 | ZDU16 | NA | 1.0 x 5.5 | 18 | 8 | ||
฿ 67.35 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1 ถึง 2 | 17.5 | 15 | เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำ | NA | 3.5 | 1.5 | 0.05-1.5 | 500 | 300 | ZDU1.5 / 3AN | NA | 0.4 x 2.0 | 10 | 6 | ||
฿ 73.16 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 ถึง 2 | 17.5 | 15 | เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำ | NA | 3.5 | 1.5 | 0.05-1.5 | 500 | 300 | ZDU1.5 / 4AN | NA | 0.4 x 2.0 | 10 | 6 | ||
฿ 80.25 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1 ถึง 2 | 32 | 33 | เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำ | NA | 6.1 | 4 | 0.13 ถึง 6 | 800 | 600 | ZDU4 / 3AN | NA | 0.6 x 3.5 | 12 | 8 | ||
฿ 134.86 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 1 ถึง 2 | 41 | 50 | เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำ | NA | 8.1 | 6 | 0.22 ถึง 10 | 800 | 600 | ZDU6 / 3AN | NA | 1.0 x 5.5 | 13 | 8 | |
฿ 59.48 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1 ถึง 2 | 17.5 | 15 | เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่าน | N/A | 3.5 | 1.5 | 0.05 ถึง 1.5 | 500 | 300 | ZDU 1.5 / 3AN | N / A | 0.4 × 2.0 / 1.0 × 5.5 | 10 | 6 | ||
฿ 62.51 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 ถึง 2 | 17.5 | 15 | เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่าน | N/A | 3.5 | 1.5 | 0.05 ถึง 1.5 | 500 | 300 | ZDU 1.5 / 4AN | N / A | 0.4 × 2.0 / 1.0 × 5.5 | 10 | 6 | ||
฿ 93.29 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 2 ถึง 2 | 24 | 25 | เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่าน | N/A | 5.1 | 2.5 | 0.05 ถึง 4 | 800 | 600 | ZDU 2.5 / 4AN | N / A | 0.6 × 3.5 / 1.0 × 5.5 | 10 | 8 | ||
฿ 111.48 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 1 ถึง 2 | 32 | 33 | เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่าน | N/A | 6.1 | 4 | 0.13 ถึง 6 | 800 | 600 | ZDU 4 / 3AN | N / A | 0.6 × 3.5 / 1.0 × 5.5 | 12 | 8 | ||
฿ 130.45 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 1 ถึง 2 | 41 | 50 | เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่าน | N/A | 8.1 | 6 | 0.22 ถึง 10 | 800 | 600 | ZDU 6 / 3AN | N / A | 1.0 × 5.5 | 13 | 8 | ||
฿ 120.77 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 2 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 1 ถึง 1 | 76 | 65 | เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่าน | N/A | 12.1 | 16 | 1.5 ถึง 25 | 1,000 | 600 | ZDU 16 | N / A | 1.0 × 5.5 | 18 | 8 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สปริง | วิธีการติดตั้ง | สำหรับ DIN35 mm (TS35) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
ปลอกสวม | สีเบจเข้ม | ความหน่วงไฟ Class UL94 | V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง