1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัส ซีรีส์ D4000【1-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หน้าสัมผัส ซีรีส์ D4000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้คือหน้าสัมผัส ซีรีส์ D4000

รหัสสินค้า
1747418-2
1747498-2SALE
1747499-2SALE
1747500-2
1747501-2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ช่วง ขดลวด ใช้งานได้
(AWG)
ช่วง ขดลวด ใช้งานได้
(ตารางมิลลิเมตร)
เครื่องหมายช่วง ขดลวด ประเภท บรรจุภัณฑ์ การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)
หมายเลข รุ่น เครื่องมือ ใช้งานได้

฿ 22,981.79

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10ตัวเมีย16 ถึง 141.25 ถึง 2.20Mโซ่2.0 ถึง 3.2 / 2.8 ถึง 3.7520001762130-1

฿ 1,272.00

฿ 909.35

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย14 ถึง 122.20 ถึง 3.50Lเดี่ยว2.9 ถึง 3.8 / 3.8 ถึง 4.21001762129-1

฿ 1,219.77

฿ 776.38

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย16 ถึง 141.25 ถึง 2.20Mเดี่ยว2.0 ถึง 3.2 / 2.8 ถึง 3.751001762130-1

฿ 36.19

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 4 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก14 ถึง 122.20 ถึง 3.50Lเดี่ยว2.9 ถึง 3.8 / 3.8 ถึง 4.21001762129-1

฿ 1,056.60

฿ 653.72

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก16 ถึง 141.25 ถึง 2.20Mเดี่ยว2.0 ถึง 3.2 / 2.8 ถึง 3.751001762130-1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ คาตาคานะ คาตาคานะ พลวัต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ชุบผิวหน้าสัมผัส ทอง 0.38 ไมครอน คุณสมบัติ NA วัสดุ ทองแดงอัลลอยฟอสเฟอร์บรอนซ์