(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø22 LW Series สวิตช์แบบเลือกค่า แบบกลม
รหัสสินค้า |
---|
LW1S-2C1 |
LW1S-2C1V |
LW1S-2C2 |
LW1S-2C2M |
LW1S-2C2V |
LW1S-2C3 |
LW1S-2C3V |
LW1S-2C5 |
LW1S-2C6 |
LW1S-2C6M |
LW1S-2C7 |
LW1S-3C2 |
LW1S-3C2M |
LW1S-3C2V |
LW1S-3C3 |
LW1S-3C3V |
LW1S-3C6 |
LW1S-3C6M |
LW1S-3C7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | หน้าสัมผัส | มุม รอยบาก (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,093.00 ฿ 728.92 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1c | 2 | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 26.2 | 62.5 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1c | 2 | เทอร์มินอล PCB | 25.8 | 59 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 1,217.00 ฿ 811.13 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 2 | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 26.2 | 62.5 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 1,425.00 ฿ 1,220.94 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 25.8 | 71 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | เทอร์มินอล PCB | 25.8 | 59 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 1,338.00 ฿ 1,146.93 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 3c | 2 | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 26.2 | 62.5 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 3c | 2 | เทอร์มินอล PCB | 25.8 | 59 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 90 | ||
฿ 1,093.00 ฿ 728.92 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1c | 2 | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 26.2 | 62.5 | 3 | 2 | เงิน | 90 | ||
฿ 1,217.00 ฿ 1,042.97 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 26.2 | 62.5 | 3 | 2 | เงิน | 90 | ||
฿ 1,425.00 ฿ 1,220.94 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 25.8 | 71 | 3 | 2 | เงิน | 90 | ||
฿ 1,338.00 ฿ 1,146.93 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 3c | 2 | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 26.2 | 62.5 | 3 | 2 | เงิน | 90 | ||
฿ 1,217.00 ฿ 811.13 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 3 | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 26.2 | 62.5 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 1,425.00 ฿ 1,220.94 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 25.8 | 71 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 1,217.00 ฿ 1,042.97 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | เทอร์มินอล PCB | 25.8 | 59 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 1,338.00 ฿ 892.31 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 3c | 3 | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 26.2 | 62.5 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 3c | 3 | เทอร์มินอล PCB | 25.8 | 59 | 0.1 | 0.1 | ทอง | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 26.2 | 62.5 | 3 | 2 | เงิน | 45 | ||
฿ 1,425.00 ฿ 950.05 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 3 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 25.8 | 71 | 3 | 2 | เงิน | 45 | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 3c | 3 | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | 26.2 | 62.5 | 3 | 2 | เงิน | 45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | φ22.3 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | NA | ระงับ/กลับ | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 25.8 |
วิธีลบ ล็อค | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง