(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø16 A6 Series สวิตช์แบบเลือกค่า รุ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบการหมุนหน้าแปลนที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ IDEC พร้อมกลไก ล็อคทำให้สามารถปรับตำแหน่งมุมน็อตช์ในชนิดที่มีหน้าแปลนทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
· คุณสมบัติการล็อคช่วยให้คุณสามารถล็อคหน้าแปลนทุกๆ 45 องศา เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าแปลนหมุนเคลื่อนตำแหน่งและทำให้ติดตั้งพาแนลได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
AS6H-2Y1 |
AS6H-2Y1P |
AS6H-2Y2 |
AS6H-2Y2P |
AS6H-3Y2 |
AS6H-3Y2P |
AS6H-21Y1 |
AS6H-21Y1P |
AS6H-21Y2 |
AS6H-21Y2P |
AS6H-31Y2 |
AS6H-32Y2 |
AS6H-32Y2P |
AS6H-33Y2 |
AS6H-33Y2P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มุม รอยบาก (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 780.00 ฿ 669.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 90 | ||
฿ 833.00 ฿ 713.96 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 90 | ||
฿ 887.00 ฿ 759.98 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 90 | ||
฿ 947.00 ฿ 811.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 90 | ||
฿ 887.00 ฿ 759.98 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ||
฿ 947.00 ฿ 811.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ||
฿ 780.00 ฿ 669.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 90 | ||
฿ 833.00 ฿ 713.96 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 90 | ||
฿ 887.00 ฿ 759.98 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 90 | ||
฿ 947.00 ฿ 811.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 90 | ||
฿ 887.00 ฿ 759.98 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ||
฿ 887.00 ฿ 759.98 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ||
฿ 947.00 ฿ 811.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ||
฿ 887.00 ฿ 759.98 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2c | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ||
฿ 947.00 ฿ 811.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | ประเภท Silique | รูติดตั้ง | ø 16.2 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 18 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 24 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 45.5 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 1 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 1 |
หน้าสัมผัส | ทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง