(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวยึดสายไฟที่ทนทานเป็นพิเศษ (สูงถึง 240 ° C)ผลิตก๊าซเพียงเล็กน้อยดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพสำหรับมาตรการตอบโต้ก๊าซนอก
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้สกรูยึดอย่างมั่นคงและเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
CTAM1-3-PEEK |
CTAM1-PEEK |
CTAM2-PEEK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | สกรู ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,764.61 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3.1 | M3 | ||
฿ 12,459.15 ฿ 7,125.39 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | M4 | ||
฿ 13,764.61 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5.1 | M5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิน | ความยาวโดยรวม(mm) | 20.5 | ความกว้าง(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10.2 | สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 20.5 |
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 | วัสดุ | PEEK | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนความร้อน / ความหน่วงไฟ |
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง