(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้คือหน้าหน้าสัมผัส ซีรีส์ D1000
รหัสสินค้า |
---|
1827570-2 |
1827571-2 |
1827572-2 |
1827586-2 |
1827587-2 |
1827588-2 |
1827589-2 |
1871745-1 |
1903112-2 |
1903114-2 |
1903115-2 |
1903116-2 |
1903117-2 |
1903118-2 |
1903125-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | เครื่องหมายช่วง ขดลวด | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | หมายเลข รุ่น เครื่องมือ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36.13 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 28 ถึง 22 | 0.08 ถึง 0.37 | M | ทอง 0.38 ไมครอน | โซ่ | 1.08 ถึง 1.6 | 2119141-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151082-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 499.54 ฿ 388.59 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 28 ถึง 22 | 0.08 ถึง 0.37 | L | ทอง 0.38 ไมครอน | โซ่ | 1.08 ถึง 1.9 | 2119143-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151111-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 20,684.89 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 6,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 22 ถึง 18 | 0.34 ถึง 0.37 / 0.51 ถึง 0.53 / 0.85 ถึง 0.87 | 2L | ทอง 0.38 ไมครอน | โซ่ | 1.4 ถึง 2.2 | 2119142-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151083-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 38.30 ฿ 26.90 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 30 ถึง 28 | 0.05 ถึง 0.10 | S | ทอง 0.38 ไมครอน | เดี่ยว | 0.6–1.2 | 2119144-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151110-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 17.42 ฿ 2.70 | CONNECTORSOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 28 ถึง 22 | 0.08 ถึง 0.37 | M | ทอง 0.38 ไมครอน | เดี่ยว | 1.08 ถึง 1.6 | 2119141-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151082-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 38.30 ฿ 26.90 | CONNECTORSOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 28 ถึง 22 | 0.08 ถึง 0.37 | L | ทอง 0.38 ไมครอน | เดี่ยว | 1.08 ถึง 1.9 | 2119143-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151111-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 34.85 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 8 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 22 ถึง 18 | 0.34 ถึง 0.37 / 0.51 ถึง 0.53 / 0.85 ถึง 0.87 | 2L | ทอง 0.38 ไมครอน | เดี่ยว | 1.4 ถึง 2.2 | 2119142-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151083-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 697.26 ฿ 542.40 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 22 ถึง 18 | 0.34 ถึง 0.37 / 0.51 ถึง 0.53 / 0.85 ถึง 0.87 | 2L | ดีบุก 2.0 ไมครอน | เดี่ยว | 1.4 ถึง 2.2 | 2119142-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151083-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 635.57 ฿ 543.60 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 28 ถึง 22 | 0.08 ถึง 0.37 | M | ทอง 0.38 ไมครอน | โซ่ | 1.08 ถึง 1.6 | 2119141-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151082-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 24,130.62 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 6,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 22 ถึง 18 | 0.34 ถึง 0.37 / 0.51 ถึง 0.53 / 0.85 ถึง 0.87 | 2L | ทอง 0.38 ไมครอน | โซ่ | 1.4 ถึง 2.2 | 2119142-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151083-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 59.83 ฿ 41.90 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 30 ถึง 28 | 0.05 ถึง 0.10 | S | ทอง 0.38 ไมครอน | เดี่ยว | 0.6–1.2 | 2119144-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151110-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 37.87 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 8 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 28 ถึง 22 | 0.08 ถึง 0.37 | M | ทอง 0.38 ไมครอน | เดี่ยว | 1.08 ถึง 1.6 | 2119141-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151082-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 39.16 ฿ 27.50 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 28 ถึง 22 | 0.08 ถึง 0.37 | L | ทอง 0.38 ไมครอน | เดี่ยว | 1.08 ถึง 1.9 | 2119143-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151111-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 22.22 | CONNECTORSOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 22 ถึง 18 | 0.34 ถึง 0.37 / 0.51 ถึง 0.53 / 0.85 ถึง 0.87 | 2L | ทอง 0.38 ไมครอน | เดี่ยว | 1.4 ถึง 2.2 | 2119142-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151083-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 128.39 ฿ 30.89 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 28 ถึง 22 | 0.08 ถึง 0.37 | L | ดีบุก 2.0 ไมครอน | เดี่ยว | 1.08 ถึง 1.9 | 2119143-1 (เครื่องมือช่าง CCⅡ)/2151111-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | พลวัต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองแดงอัลลอย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง