1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ราง รุ่น C 20 มม. (AS)

ราง รุ่น C 20 มม. (AS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางที่รองรับการใช้งาน สำหรับ AT และ ATJ series เป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของ TOGI รางอลูมิเนียม มีความกว้างในการติดตั้ง 20 มม.
[คุณสมบัติ]
·รางที่รองรับการใช้งาน สำหรับ AT และ ATJ series เป็นรางอลูมิเนียม มีความกว้างในการติดตั้ง 20 มม.
·มีสองประเภทคือประเภท AS และประเภท DAS ซึ่งสามารถเลือกได้ตามการใช้งาน
·ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการลดความกว้างให้ใช้ชนิด AS และราง DIN ต่างๆ (กว้าง 35 มม.)
·หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานเหมือนกัน คุณสามารถเลือกประเภท DAS

ราง รุ่น C 20 มม. (AS)

ภาพผลิตภัณฑ์ของราง รุ่น C 20 มม. (AS)

สเปค

drawing บอกขนาด

ประเภท AS

รุ่นABCความยาว Toal
AS44.510101000 mm
เช่นเดียวกับ
2000 mm
AS55.5137
AS66.41313
รหัสสินค้า
AS4-1000SALE
AS5-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด รู
(มิลลิเมตร)
จำนวนสินค้าในแพ็ค
(ชิ้น)

฿ 285.91

฿ 76.82

TERMINAL ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.5-

฿ 208.46

TERMINALACCESSORIES 100 ชิ้น 60 วัน -5.5100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ราง ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค ทั้งหมด ความกว้าง ราง(มิลลิเมตร) 28
ความยาว ราง(มิลลิเมตร) 1000 รูปทรง ราง ราง รุ่น C 20 มม.