(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สแน็ปเปอร์ตัวนี้เป็นแคลมป์รัดท่อเรซิ่นที่ทำจากพลาสติกขึ้นรูป
· สามารถหนีบได้ง่ายกว่าชนิดสกรูโลหะทั่วไป และไม่เกิดสนิม
· สามารถปลดออกแล้วนำมาใช้ใหม่ได้ มีคุณสมบัติทนด่าง น้ำมัน และน้ำเกลือได้เหนือกว่า
· สามารถติดตั้งได้ด้วยเครื่องมือสำหรับหนีบสแน็ปเปอร์ด้วยมือ
· ช่วงอุณหภูมิใช้งานปกติ -40 °C ถึง +85 °C
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
SNP-2-HSO |
SNP-8-HSO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เมื่อ ยึดอยู่กับที่) (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,104.77 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 17.2 | 9.5 ถึง 10.0 | ||
฿ 2,625.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | 24.4 | 13.5 ถึง 15.5 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | มีไนล่อน 66 ผสมใยแก้ว | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94HB |
---|---|---|---|---|---|
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนความร้อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง