(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบล็อค มาตรฐาน สำหรับซีรีส์ P (การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกดเข้า)
[คุณสมบัติ]
·การเชื่อมต่อแบบกดเข้าทำให้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์เพียงแค่ใส่สายเคเบิลลดเวลาในการทำงานและชั่วโมงการทำงาน
·ให้การยึด สายไฟ สูงผ่านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อสายไฟ สปริง มีความต้านทานการสั่นสะเทือนที่เหนือกว่า
·ติดตั้งง่ายบน รางปีกนก (DIN Rail) พร้อมขา คลิป
·ให้ความปลอดภัยสูงด้วยการ การออกแบบ ปลอดภัยสำหรับนิ้วโดยที่การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ไม่ได้สัมผัสกับนิ้วโดยตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับแผงสวิตช์ที่ต้องการความต้านทานการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
·ใช้สำหรับการใช้งานเช่น เครื่องมือกล หุ่นยนต์ทางรถไฟ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
1896110000 |
1896140000 |
1896400000 |
PDU 2.5/4 |
PDU 2.5/4/4AN |
PDU 6/10 |
PDU 16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ชนิด | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด จัดอันดับ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ต่ำสุดไปสูงสุด (ตารางมิลลิเมตร) | รุ่น | รวมปก | มิติ คมตัดของ ชุดขับมอเตอร์ (มิลลิเมตร) | ขดลวด การเคลือบผิว ความยาวการปอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.77 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1 ถึง 1 | 32 | 30 | เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำ | 5.1 | 4 | 0.13 ถึง 6 | PDU2.5 / 4 | NA | 3.0 x 0.5 | 12 | |
฿ 108.77 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 ถึง 1 | 57 | 44 | เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำ | 8.1 | 10 | 1.5 ถึง 10 | PDU6 / 10 | NA | 0.6 x 3.5 | 14 | ||
฿ 162.97 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 ถึง 1 | 76 | 76 | เทอร์มินอลบล็อค ตัวนำ | 12.1 | 16 | 2.5 ถึง 16 | PDU16 | NA | 1.0 x 5.5 | 14 | ||
฿ 64.93 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 ถึง 1 | 32 | 30 | เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่าน | 5.1 | 4 | 0.13 ถึง 6 | PDU 2.5 / 4 | N / A | 1.0 × 5.5 / 3.0 × 0.5 | 12 | ||
฿ 99.87 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 ถึง 2 | 32 | 30 | เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่าน | 5.1 | 4 | 0.13 ถึง 6 | PDU 2.5 / 4/4 AN | N / A | 1.0 × 5.5 / 3.0 × 0.5 | 12 | ||
฿ 99.87 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 ถึง 1 | 57 | 44 | เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่าน | 8.1 | 10 | 1.5 ถึง 10 | PDU6 / 10 | N / A | 0.6 × 3.5 / 1.0 × 5.5 | 14 | ||
฿ 149.42 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 ถึง 1 | 76 | 76 | เทอร์มินอลบล็อค ป้อนผ่าน | 12.1 | 16 | 2.5 ถึง 16 | PDU 16 | N / A | 1.0 × 5.5 | 14 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบพุช | วิธีการติดตั้ง | สำหรับ DIN35 mm (TS35) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | ปลอกสวม | สีเบจเข้ม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (IEC)(V) | 800 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL)(V) | 600 | ความหน่วงไฟ Class UL94 | V-0 | แรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า(กิโลโวลต์) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง