(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ Commercial MATE-N-LOK
รหัสสินค้า |
---|
170121-1 |
170121-4 |
170148-1 |
170148-2 |
60617-1 |
60617-4 |
60617-5 |
60617-6 |
60618-1 |
60618-4 |
60618-5 |
60618-6 |
60619-1 |
60619-4 |
60619-5 |
60620-1 |
60620-4 |
61116-1 |
61118-1 |
61173-1 |
61174-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | การขัดเงา | รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | หมายเลข รุ่น เครื่องมือช่างทั่วไป | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 331.74 ฿ 219.01 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | เดี่ยว | 3.30 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | B | 91504-1 | 100 | |||
฿ 570.43 ฿ 415.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | เดี่ยว | 3.30 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | B | 91504-1 | 100 | |||
฿ 323.00 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | เดี่ยว | 2.5 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | A | 91512-1 | 100 | ||
฿ 576.39 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | เดี่ยว | 2.5 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | A | 91512-1 | 100 | ||
฿ 497.50 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | เดี่ยว | 2.5 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | A | 91512-1/91528-1 | 100 | ||
฿ 110.51 | CONNECTORS | 7 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | เดี่ยว | 2.5 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | A | 91512-1/91528-1 | 100 | |||
฿ 1,966.56 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | เดี่ยว | 2.5 | ทองเหลือง | ชุบผิวทองบางส่วน | A | 91512-1/91528-1 | 100 | |||
฿ 2,547.24 ฿ 1,560.69 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | เดี่ยว | 2.5 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวทองบางส่วน | A | 91512-1/91528-1 | 100 | |||
฿ 323.30 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | เดี่ยว | 2.5 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | A | 91512-1/91528-1 | 100 | ||
฿ 769.94 ฿ 386.51 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | เดี่ยว | 2.5 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | A | 91512-1/91528-1 | 100 | |||
฿ 780.60 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | เกลียวนอก | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | เดี่ยว | 2.5 | ทองเหลือง | ชุบผิวทองบางส่วน | A | 91512-1/91528-1 | 100 | ||
฿ 2,791.74 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | เดี่ยว | 2.5 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวทองบางส่วน | A | 91512-1/91528-1 | 100 | ||
฿ 381.03 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | เดี่ยว | 3.30 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | A | 91504-1 | 100 | ||
฿ 201.36 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | เดี่ยว | 3.30 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | A | 91504-1 | 100 | ||
฿ 2,120.95 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | เดี่ยว | 3.30 | ทองเหลือง | ชุบผิวทองบางส่วน | A | 91504-1 | 100 | ||
฿ 910.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | เดี่ยว | 3.30 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | A | 91504-1 | 100 | ||
฿ 570.43 ฿ 415.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | เดี่ยว | 3.30 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | เคลือบดีบุก | A | 91504-1 | 100 | |||
฿ 173.86 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | เกลียวนอก | 24 ถึง 18 | 0.20 ถึง 0.89 | โซ่ | 2.5 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | A | 91512-1/91528-1 | 32000 | ||
฿ 414.57 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | เกลียวนอก | 20 ถึง 14 | 0.50 ถึง 2.27 | โซ่ | 3.30 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | A | 91504-1 | 20000 | ||
฿ 449.42 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 30 ถึง 22 | 0.05–0.35 | เดี่ยว | 1.9 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | A | 91515-1 | 100 | ||
฿ 387.10 ฿ 235.32 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 30 ถึง 22 | 0.05–0.35 | เดี่ยว | 1.9 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | A | 91515-1 | 100 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | เชิงพาณิชย์ MATE-N-LOK | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง