(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าสัมผัส สำหรับ คอนเนคเตอร์ EI
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ ซึ่งตระหนักถึงงาน อุปกรณ์ อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์ที่มีความหนาแน่นสูง ขนาดเล็ก ประหยัดแรงงาน และเชื่อถือได้
· คอนเนคเตอร์ ซึ่งมีส่วนทำให้งาน อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความหนาแน่นสูง ขนาดเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน/คอมพิวเตอร์/เครื่องสำนักงาน/ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
170204-1 |
170205-1 |
170205-3 |
170429-1 |
170430-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | การขัดเงา | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | หมายเลข รุ่น เครื่องมือ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 26 ถึง 20 | 0.14 ถึง 0.52 | 1.1 ถึง 1.9 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 100 | 91556-1/1891357-1/1891358-1 | ||
฿ 2,368.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 30 ถึง 26 | 0.05 ถึง 0.15 | 1.0–1.4 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 100 | 91562-1/1891359-1/1891360-1 | ||
฿ 681.00 ฿ 476.84 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 30 ถึง 26 | 0.05 ถึง 0.15 | 1.0–1.4 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | นิกเกิล/ชุบผิวทอง | - | 91562-1/1891359-1/1891360-1 | ||
฿ 255.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 26 ถึง 20 | 0.14 ถึง 0.52 | 1.1 ถึง 1.9 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 100 | 91566-1/1891567-1/1891568-1 | ||
฿ 210.83 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 30 ถึง 26 | 0.05 ถึง 0.15 | 1.0–1.4 | ทองเหลือง | เคลือบดีบุก | 100 | 91570-1/1891569-1/1891570-1 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | EI | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บรรจุภัณฑ์ | เดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง