(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าสัมผัส D5000 Series
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสกระแสไฟฟ้าสูง: แนวคิดของหน้าสัมผัสรูปทรงกล่อง นำมาจากความยืดหยุ่นต่อ “การบิด” ซึ่งอ้างอิงมาจากชุดไดนามิกที่เราได้พิสูจน์แล้ว ด้วยวัสดุ ทองแดงผสมที่พัฒนาขึ้นใหม่ คล้ายกับที่ใช้ใน D-3000 series ให้ความยืดหยุ่นและการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเป็นพิเศษ มาพร้อมกับหน้าสัมผัสแบบฝังที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังมี เพลทชุบเงิน D-5000α series ให้เลือก ซึ่งครอบคลุมช่วงกระแสที่สูงขึ้น มีหน้าสัมผัสที่เหมาะกับความต้องการของงานเฉพาะทาง
· หน้าสัมผัสแบบต่อเนื่อง : หน้าสัมผัสแบบต่อเนื่อง สามารถปล่อยไฟฟ้าสถิตย์ในตัว (โดยการลงกราวด์) ก่อนที่จะจับคู่ ปุ่มกดแบบยาวได้รับการพัฒนาสำหรับการสัมผัสแบบต่อเนื่องกับหน้าสัมผัสปุ่มกด ผ่านการใช้รวมกันและหน้าสัมผัสปุ่มกดแบบปกติ จึงสร้างสภาพแวดล้อมการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง
· เดือย (ตัวนำไฟฟ้า) สำหรับกระแสสูง: เดือยที่ติดตั้งบนบอร์ด (ตัวนำไฟฟ้า) เป็นตัวนำไฟฟ้าแบบคู่ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ มีรูปแบบที่แน่นอน และการเชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อสามารถสั่งทำตามออเดอร์เพื่อรักษาพื้นที่ผิวการเชื่อมต่อที่กว้างบนแผงวงจรได้
· IP20 (ป้องกันนิ้วไม่ให้เข้าใกล้เกินไป): ขอแนะนำให้ใช้ชนิด D-5300 แบบติดตั้งกลับด้านสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้ตัวเรือนที่สามารถรองรับหน้าสัมผัสแบบฝังในอุปกรณ์ (แผง) ได้ตามมาตรฐาน IP-20 สำหรับคอนเนคเตอร์ของอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
1318697-2 |
1318697-6 |
179955-2 |
179956-3 |
179956-6 |
316040-2 |
316040-6 |
316041-2 |
316041-3 |
316041-6 |
84695-1 |
917803-2 |
917804-2 |
917804-3 |
917805-3 |
917805-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | เครื่องหมายช่วง ขดลวด | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | หมายเลข รุ่น เครื่องมือ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.72 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 8 | 8.00 | L | ทอง 0.38 ไมครอน | เดี่ยว | 4.9 ถึง 7.8 | 1366044-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฟฟ้าหรืออุปกรณ์นิวเมติกส์)/2155502-1 (dice) | ||
฿ 43.35 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 8 | 8.00 | L | เงิน 2.54 µm | เดี่ยว | 4.9 ถึง 7.8 | 1366044-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฟฟ้าหรืออุปกรณ์นิวเมติกส์)/2155502-1 (dice) | |||
฿ 528.23 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | ตัวเมีย | 16 ถึง 14 | 1.25 ถึง 2.20 | S | ทอง 0.38 ไมครอน | โซ่ | 3.0 ถึง 3.8 | 234170-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155822-1 (dice)/2266273-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 902.43 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | ตัวเมีย | 12 ถึง 10 | 3.50 ถึง 5.50 | M | ทอง 0.76 ไมครอน | โซ่ | 4.0 ถึง 5.2 | 234171-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155503-1 (dice)/2151086-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 1,363.72 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | ตัวเมีย | 12 ถึง 10 | 3.50 ถึง 5.50 | M | เงิน 2.54 µm | โซ่ | 4.0 ถึง 5.2 | 234171-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155503-1 (dice)/2151086-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 1,399.88 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 16 ถึง 14 | 1.25 ถึง 2.20 | S | ทอง 0.38 ไมครอน | เดี่ยว | 3.0 ถึง 3.8 | 234170-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155822-1 (dice)/2266273-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 51.00 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 16 ถึง 14 | 1.25 ถึง 2.20 | S | เงิน 2.54 µm | เดี่ยว | 3.0 ถึง 3.8 | 234170-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155822-1 (dice)/2266273-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 1,737.68 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 12 ถึง 10 | 3.50 ถึง 5.50 | M | ทอง 0.38 ไมครอน | เดี่ยว | 4.0 ถึง 5.2 | 234171-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155503-1 (dice)/2151086-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 90.19 ฿ 33.80 | CONNECTORSOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 12 ถึง 10 | 3.50 ถึง 5.50 | M | ทอง 0.76 ไมครอน | เดี่ยว | 4.0 ถึง 5.2 | 234171-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155503-1 (dice)/2151086-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 51.87 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 12 ถึง 10 | 3.50 ถึง 5.50 | M | เงิน 2.54 µm | เดี่ยว | 4.0 ถึง 5.2 | 234171-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155503-1 (dice)/2151086-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 20.63 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1,200 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 12 ถึง 10 | 3.50 ถึง 5.50 | M | ทอง 0.2 µm | โซ่ | 4.0 ถึง 5.2 | 234171-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155503-1 (dice)/2151086-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 415.24 ฿ 290.79 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 12 ถึง 10 | 3.50 ถึง 5.50 | M | ทอง 0.38 ไมครอน | โซ่ | 4.0 ถึง 5.2 | 234171-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155503-1 (dice)/2151086-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 2,298.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 16 ถึง 14 | 1.25 ถึง 2.20 | S | ทอง 0.38 ไมครอน | เดี่ยว | 3.0 ถึง 3.8 | 234170-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155822-1 (dice)/2266273-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 1,602.97 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 16 ถึง 14 | 1.25 ถึง 2.20 | S | ทอง 0.76 ไมครอน | เดี่ยว | 3.0 ถึง 3.8 | 234170-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155822-1 (dice)/2266273-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 1,497.68 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 12 ถึง 10 | 3.50 ถึง 5.50 | M | ทอง 0.76 ไมครอน | เดี่ยว | 4.0 ถึง 5.2 | 234171-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155503-1 (dice)/2151086-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 38.94 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 4,000 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 12 ถึง 10 | 3.50 ถึง 5.50 | M | เงิน 2.54 µm | เดี่ยว | 4.0 ถึง 5.2 | 234171-1 (เครื่องมือช่าง)/2155369-1 (เครื่องมือไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยไฟฟ้า)/2155503-1 (dice)/2151086-2 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | พลวัต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองแดงอัลลอย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง