1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคชนิดขันสกรูเข้า BN1U

เทอร์มินอลบล็อคชนิดขันสกรูเข้า BN1U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้การขันสกรูและการยึดชั่วคราว ซึ่งช่วยลดการเดินสายไฟได้ถึง 30% (เทียบกับแบบเซลฟ์อัพจากผู้ผลิต)

[คุณสมบัติ]
· มีสามชนิดที่มีความสูงและความยาวเท่ากัน
· สามารถติดตั้งและใช้กับฝาครอบเทอร์มินอลและแผ่นทำเครื่องหมายได้ (กว้าง 9.5 มม.)
· ใช้เพลทปิดท้ายร่วมกันได้เช่นกัน
· สามารถติดตั้งบนรางปีกนก DIN rail กว้าง 35 มม. และรางชนิด C กว้าง 30 มม. ได้
· สำหรับแต่ละชนิด สามารถใช้ไขควงหัวแบนแบบร่องตรงในการถอดออกจากรางปีกนก DIN rail กว้าง 35 มม. ได้
· ผ่านการรับรองสำหรับการเดินสายไฟสนามแบบมาตรฐาน UL (FW2)
· สินค้าผ่านการรับรอง UL และ CSA เป็นไปตามมาตรฐาน EN (ผ่านการรับรองจาก TÜV)
· เทอร์มินอลบล็อคแบบเดี่ยวที่สามารถใช้ได้ทั้งในกรณีที่ยึดและไม่ยึดชั่วคราว

รหัสสินค้า
BN1U-16WSALE
BN1U-20WSALE
BN1U-20WPN50SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)
(ก)
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
เทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)
จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน)
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 24.00

฿ 18.89

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M316771.25 (สูงสุด 2)

฿ 24.00

฿ 18.89

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3.521882

฿ 24.00

฿ 18.89

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M3.521882

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 15
สเปค ชนิดขันสกรูเข้า ปก (อุปกรณ์เสริม) จำหน่ายแยก แผ่นป้าย (รวม) จำหน่ายแยก
ทางเดิน ใช้งานได้ ฝาครอบเทอร์มินอล ชนิดถอดได้ มาตรฐาน UL
มาตรฐาน CSA มาตรฐาน TÜV