(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อคชนิดทนทานแบบอยู่กับที่ มีระหว่าง 2 ถึง 30 ขั้ว
· มีตัวเลือกชนิดทัชดาวน์สำหรับลดภาระงานเชื่อมต่อสายไฟให้น้อยลง
· มีตัวเลือกชนิดเซลฟ์อัพ (BTB Series) และทัชดาวน์ (BTBH Series )
·ทำโดยใช้เปลวไฟ retardancy สูง UL เรซิ่น (UL94V-0)
· ยังมีคุณสมบัติต้านทานแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· มีโครงสร้างสำหรับข้อต่อฟิตติ้ง ระหว่างหน่วย เสาทั้งหมดเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงซึ่งยึดอยู่กับที่ด้วยสลักเกลียวสองตัว
· แผ่น มาร์คมีขนาดกว้างกว้าง 9.5 มม.
·สอดคล้องกับมาตรฐาน "เทอร์มินอลบล็อค สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม " JISC2811
· ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (รับรอง TUV)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | จัดอันดับสอดคล้อง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.00 ฿ 62.23 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 123.00 ฿ 95.56 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 158.00 ฿ 111.12 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 187.00 ฿ 166.99 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 213.00 ฿ 148.91 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 204.00 ฿ 158.90 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 563.00 ฿ 394.49 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 275.00 ฿ 192.23 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 303.00 ฿ 212.25 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 291.00 ฿ 226.69 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 350.00 ฿ 245.56 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 372.00 ฿ 260.03 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 359.00 ฿ 359.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 377.00 ฿ 377.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 414.00 ฿ 322.26 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 464.00 ฿ 464.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 635.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 663.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 25 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 674.00 ฿ 524.51 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25 (2 สูงสุด) | ||
฿ 80.00 ฿ 62.22 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 80.00 ฿ 80.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 117.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 4 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 167.00 ฿ 130.01 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 204.00 ฿ 158.90 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 255.00 ฿ 177.79 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 275.00 ฿ 192.23 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 291.00 ฿ 226.69 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 372.00 ฿ 260.03 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 392.00 ฿ 274.48 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 398.00 ฿ 278.92 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 420.00 ฿ 293.37 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 440.00 ฿ 307.78 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 515.00 ฿ 361.12 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 598.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 22 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 945.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 23 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 635.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 24 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 1,032.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 26 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | ||
฿ 117.00 ฿ 82.23 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | M4 | 40 | 38 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
฿ 152.00 ฿ 135.99 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | M4 | 40 | 38 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
฿ 167.00 ฿ 130.01 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M4 | 40 | 38 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
฿ 233.00 ฿ 164.45 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | M4 | 40 | 38 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
฿ 229.00 ฿ 177.80 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M4 | 40 | 38 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
฿ 353.00 ฿ 274.46 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | M4 | 40 | 38 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
฿ 359.00 ฿ 278.91 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 40 | 38 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
฿ 420.00 ฿ 326.68 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | M4 | 40 | 38 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
฿ 674.00 ฿ 524.51 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | M4 | 40 | 38 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
฿ 927.00 ฿ 648.90 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | M4 | 40 | 38 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
฿ 1,457.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 26 | M4 | 40 | 38 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
฿ 1,528.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 28 | M4 | 40 | 38 | 30 | 12 | 9.6 | 5.5 | ||
฿ 165.00 ฿ 115.57 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | ||
฿ 227.00 ฿ 158.90 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | ||
฿ 275.00 ฿ 192.23 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | ||
฿ 353.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 5 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | ||
฿ 392.00 ฿ 274.48 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | ||
฿ 502.00 ฿ 351.15 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | ||
฿ 618.00 ฿ 432.23 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | ||
฿ 728.00 ฿ 510.04 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | ||
฿ 887.00 ฿ 620.01 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | ||
฿ 1,283.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | ||
฿ 1,058.00 ฿ 740.07 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | ชนิด | เทอร์มินอลบล็อค ยึดอยู่กับที่ | สเปค | ประเภทตัวเองขึ้น |
ปก (อุปกรณ์เสริม) | รวมในชุด | แผ่นป้าย (รวม) | รวมในชุด | ทางเดิน | เหมาะสม |
ฝาครอบเทอร์มินอล | ที่ถอดออกได้ | มาตรฐาน UL | ○ | มาตรฐาน CSA | ○ |
มาตรฐาน TÜV | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง