1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อะแดปเตอร์พิเศษสำหรับการ์ดความจำ CF ซีรีส์ MELSEC-F

OPTION/ACCESSORIES

อะแดปเตอร์พิเศษสำหรับการ์ดความจำ CF ซีรีส์ MELSEC-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,747.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

สามารถจัดเก็บข้อมูลซีเควนเซอร์ได้สูงสุดถึง 254 รายการสูงสุดและ 32,767 บรรทัดในรูปแบบไฟล์ CSV ลงในการ์ด CF

รายละเอียดจำเพาะของอะแดปเตอร์พิเศษสำหรับการ์ดความจำ CF ซีรีส์ MELSEC-F

รูปภาพของ FX3U-CF-ADP

รูปภาพของ FX3U-CF-ADP

  • สามารถจัดเก็บข้อมูลซีเควนเซอร์ได้สูงสุดถึง 254 รายการสูงสุดและ 32,767 บรรทัดในรูปแบบไฟล์ CSV ลงในการ์ด CF
  • ไฟล์ CSV ที่จัดเก็บจะสามารถใช้เปิดอ่านได้ด้วยโปรแกรมสเปรดชีทและอื่นๆ ได้และแสดงผลเป็นกราฟและการวิเคราะห์ได้เช่นกัน
  • ข้อมูลที่จัดเก็บบนการ์ดความจำ CF จะสามารถอ่านเป็นบรรทัดได้ด้วยซีเควนเซอร์และนำไปใช้ในการควบคุมซีเควนซ์ได้

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ

วิธีการรับ/ส่งข้อมูลโดยคำสั่งแอปพลิเคชันของยูนิตพื้นฐาน
ข้อมูลเวลาทำงานด้วยข้อมูลเวลาของยูนิตพื้นฐาน
ระบบไฟล์ DOSFAT16
ความจุข้อมูลสูงสุด2 GB
ขนาดไฟล์สูงสุด512 MB (ต่อไฟล์)
รูปแบบ ข้อมูลรูปแบบ CSV
จำนวนไฟล์สูงสุด63 ไฟล์ (เมื่อไม่ได้ใช้ฟังก์ชัน FIFO)
ไฟล์ฟังก์ชัน FIFO1 รูปแบบ การตั้งชื่อไฟล์อัตโนมัติ
ไดเร็กทอรีบันทึกข้อมูลไฟล์ทั่วไป\\FX3U_CF\\DATA\\. (ชื่อไดเร็กทอรีเปลี่ยนไม่ได้)
ไฟล์ FIFO\\FX3U_CF\\DATA\\FIFO\\. (ชื่อไดเร็กทอรีเปลี่ยนไม่ได้)
รูปแบบชื่อไฟล์8.3 รูปแบบ (นามสกุล CSV เปลี่ยนไม่ได้)
สตริง สัญลักษณ์ ตัวอักษรและตัวเลขขนาดหนึ่งไบต์ที่อนุญาตให้ใช้ได้ใน MS-DOS
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน0 จุด (ไม่เกี่ยวกับจำนวนจุดเอาท์พุต/อินพุตสูงสุดของซีเควนเซอร์)
ซีเควนเซอร์ที่ใช้งานได้สำหรับการเชื่อมต่อกับ FX3U (Ver. 2.61 ขึ้นไป), FX3UC (Ver. 2.61 ขึ้นไป)
สำหรับ FX3U และ FX3UC-32MT-LT (-2) จำเป็นต้องมีแผงวงจรเพิ่มฟังก์ชัน
ซีเควนเซอร์ข้างต้นจะสามารถเพิ่ม FX3U-CF-ADP ได้เพียงหนึ่งยูนิตเท่านั้น และจะใช้ในรูปแบบเดียวกับแผงวงจรเพิ่มฟังก์ชันและอะแดปเตอร์พิเศษการสื่อสาร จึงจะใช้ช่องการสื่อสารไปหนึ่งช่อง (ch)
น้ำหนัก0.3 กก. (เมื่อไม่ได้ติดตั้งการ์ดความจำ CF)
รายละเอียดจำเพาะของสวิตช์ ACCESS ของการ์ดความจำ CF
ONสิทธิ์การเข้าถึงแฟลชการ์ดขนาดกะทัดรัด CF
OFFไม่ให้มีการเข้าถึงแฟลชการ์ดขนาดกะทัดรัด CF ได้:
เมื่อถอดแฟลชการ์ดขนาดกะทัดรัด CF หรือปิดการใช้งาน FX3U-CF-ADP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ BUFFER LED และ ACCESS LED ดับสนิทหลังจากปิดสวิตช์ ACCESS ของการ์ดความจำ CF
รายละเอียดจำเพาะของแฟลชการ์ดขนาดกะทัดรัด CF
ความชื้นในการทำงาน5 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น)
แรงดันไฟเลี้ยง3.3 V (ที่ 150 mA หรือต่ำกว่า)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ชนิด I
ชนิดรูปแบบFAT16 (ต้องฟอร์แมตด้วย FAT16)
ความจุข้อมูล2 GB หรือต่ำกว่า
ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ชุบทอง
จำนวนแผงวงจรที่สามารถติดตั้งได้1 ชิ้น
แฟลชการ์ดขนาดกะทัดรัด CF ที่รองรับการใช้งานGT05-MEM-128 MC: Flash ROM 128 MB
GT05-MEM-256 MC: Flash ROM 256 MB
GT05-MEM-512 MC: Flash ROM 512 MB
GT05-MEM-1 GC: Flash ROM 1GB
GT05-MEM-2 GC: Flash ROM 2GB
แฟลชการ์ดขนาดกะทัดรัด CF มีอายุการใช้งานเนื่องจากมีการเขียนข้อมูล
โดยทั่วไปแล้ว อายุการใช้งานของแฟลชการ์ดขนาดกะทัดรัด CF จะสั้นลงตามพื้นที่ว่างที่ลดน้อยลง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอ
รายละเอียดจำเพาะของพาวเวอร์ซัพพลาย
พาวเวอร์ซัพพลายของตัวขับอะแดปเตอร์แรงดันไฟเลี้ยง24 V DC +20%, -15%, ripple (p-p) ภายใน 5%
ระยะเวลาไฟดับชั่วขณะที่อนุญาตระบบจะยังคงทำงานต่อหลังจากไฟดับชั่วขณะเป็นระยะเวลา 1 ms หรือต่ำกว่า
การใช้กระแสไฟฟ้าจ่ายไฟ 24 V DC ไปยังคอนเนคเตอร์ไฟ 130 mA
พาวเวอร์ซัพพลายของตัวขับอินเตอร์เฟส5 V DC, 50 mA (การจ่ายไฟภายในจากพาวเวอร์ซัพพลาย 5 V DC ของซีเควนเซอร์)

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

อุณหภูมิแวดล้อม0 ถึง 55°C: ขณะใช้งาน, -25 ถึง 75°C: ขณะจัดเก็บ
ขีดจำกัดอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดจะต้องไม่เกินขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงานของแฟลชการ์ดขนาดกะทัดรัด CF มากกว่า 20°C
ตัวอย่างเช่น: หากขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงานสูงสุดของแฟลชการ์ดขนาดกะทัดรัด CF อยู่ที่ 75°C ดังนั้นขีดจำกัดอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดจะต้องอยู่ที่ 55°C
ความชื้นสัมพัทธ์5 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น): ขณะใช้งาน
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนเมื่อติดตั้งกับรางปีกนก DIN Railความถี่: 10 ถึง 57 Hzแอมพลิจูดเดี่ยว: 0.035 มม., 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที)
ความถี่: 57 ถึง 150 Hzอัตราเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2, 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที)
เมื่อติดตั้งโดยตรงความถี่: 10 ถึง 57 Hzแอมพลิจูดเดี่ยว: 0.075 มม., 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที)
ความถี่: 57 ถึง 150 Hzการเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2, 10 เท่า ในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก147 m/s2, เป็นเวลา 11 ms, 3 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z พร้อมพัลส์ฮาล์ฟไซน์
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวนเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบด้วยชุดจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างสัญญาณรบกวน 1 μs, เวลาขาขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz
ความคงทนไดอิเล็กทริกระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานของฉนวนระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC ด้วยโอห์มมิเตอร์
คุณสมบัติต่อกราวด์การต่อสายกราวด์ชนิด D (ความต้านทานกราวด์: 100 Ω หรือต่ำกว่า)<ห้ามใช้กราวด์ร่วมกับกราวด์ของระบบไฟแรงสูง
สำหรับการต่อกราวด์ ให้ใช้กราวด์เฉพาะส่วนหรือร่วมกับระบบอื่น
บรรยากาศในการทำงานสภาพที่จะต้องไม่มีแก๊สที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือแก๊สไวไฟและไม่มีฝุ่นนำไฟฟ้าปริมาณมาก
ระดับความสูงในการใช้งาน2,000 ม. หรือต่ำกว่า
ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันมากกว่าความกดอากาศได้ มิฉะนั้นจะทำให้อุปกรณ์ทำงานล้มเหลว
รหัสสินค้า
FX3U-CF-ADP SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,747.00

฿ 9,831.82

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 79 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ การจัดหมวดหมู่ FX3U/FX3UC บันทึก สามารถบันทึกข้อมูลซีเควนเซอร์ได้สูงสุด 254 รายการ (บันทึกได้สูงสุด 32,767 คอลัมน์) และบันทึกลงการ์ดความจำ CF ได้ในรูปแบบไฟล์ CSV

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX3U-CF-ADP ในชุด อะแดปเตอร์พิเศษสำหรับการ์ดความจำ CF ซีรีส์ MELSEC-F