1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม คอนเนคเตอร์ แบบไดนามิก ( เครื่องมือ ยึดแผงโลหะ)

อุปกรณ์เสริม คอนเนคเตอร์ แบบไดนามิก ( เครื่องมือ ยึดแผงโลหะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ยึดแผงโลหะสำหรับ รีเลย์ D3100 / D3200

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับยึดตัวเรือน แท็บ แขวนเข้ากับ พื้นผิว แผง

รหัสสินค้า
5900121-2
5900121-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหน้าสัมผัส ช่วงเครื่องหมาย ขดลวด

฿ 40.65

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10S

฿ 42.10

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท คอนเนคเตอร์ D3100 / D3200 ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง