• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Harness Clip【100-1,000 Pieces Per Package】

Harness Clip

[Features]
A fixture for mounting harnesses with cushioning effect that prevents flopping even when used in areas experiencing vibrations.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
HCME06A12-M130
HCMP06B12-C20
HCMP06B12-M20
HCMP06C12-C20
HCMP06C12-M20
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMounting hole diameter
(φ・mm)
Use location Material Height
(mm)
Applicable panel thickness
(mm)

1,000 Pieces Per Package

31 Day(s) or more 611OutdoorsAcetal15.01.3

100 Pieces Per Package

31 Day(s) or more 66.3 to 7.2IndoorNylon 6631.50.6 to 3.0

1,000 Pieces Per Package

21 Day(s) or more 66.3 to 7.2IndoorNylon 6631.50.6 to 3.0

100 Pieces Per Package

21 Day(s) or more 66.3 to 7.2IndoorNylon 6627.90.6 to 3.0

1,000 Pieces Per Package

21 Day(s) or more 66.3 to 7.2IndoorNylon 6627.90.6 to 3.0

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Mounting/fixing method Push in Color Black Inner Diameter when Fixed(φ・mm) 6.1 to 11.9