(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปิดใช้งานการบันทึกข้อความฟรีสูงสุด 127 ช่องสัญญาณ สัญญาณเตือน เสียงสังเคราะห์สำหรับฝังลงในอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง (ข้อมูล MP3) รวมอยู่ด้วยกรุณาเตรียมแยกต่างหาก
[คุณสมบัติ]
·ใช้การ ความกด, ความอัด, ความดัน ไฟล์เสียง MP3
·ให้เสียงคุณภาพสูงและเล่นเป็นเวลานาน
·มี แรม ,หน่วยความจำ ภายในที่สามารถบันทึกข้อมูลเสียงได้ประมาณแปดนาที
·การใช้ SD Card เป็น แรม ,หน่วยความจำ ภายนอกทำให้สามารถเล่นได้นาน 240 นาที (ข้อมูล MP3 64kbit / sSD Card คือ 128MB)
·หากใช้ SD Card ข้อความเสียงสามารถเขียนทับได้ตามต้องการโดยใช้โปรแกรมแก้ไขเพลย์ลิสต์ที่ให้มา
·สามารถเขียนข้อความเสียงที่บันทึกลงใน SD Card
·สามารถลด เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงได้สามขั้นตอนตามอินพุตสัญญาณลดเสียงรบกวน (-10dB / -20dB / -30dB)
·มีห้าโหมดการเล่นที่แตกต่างกัน
รูปทรง | ประเภท PCB | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 | หมายเลขข้อความ(ช่อง) | 127 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FV-127JP ในชุด กระดาน เล่น ตะไบ MP3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง