(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่ง ยืดหยุ่น พร้อม กาว มีความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันสายไฟที่พาดผ่านแผง เคสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
·ประเภทการแทรกมี ความยืดหยุ่น โดดเด่นทำให้ติดได้ง่าย
·สามารถยึดได้โดยใช้ กาว
·มีรูปร่างสองประเภท:มีหรือไม่มีช่องด้านข้าง
มีแบบ รอกม้วนสายไฟ และแพ็คขนาดเล็กราคาประหยัด(มีเฉพาะ รูปทรง slotted สำหรับชุดวอลลุ่มขนาดเล็ก)
รหัสสินค้า |
---|
GEE62F-A-C |
GEE62F-A-C0 |
GEE99F-A-508Q |
GEE99F-A-508Q0 |
GEE99F-A-C |
GEE99F-A-C0 |
GEE144F-A-508Q |
GEE144F-A-508Q0 |
GEE144F-A-C |
GEE144F-A-C0 |
GES62F-A-C |
GES62F-A-C0 |
GES99F-A-C |
GES99F-A-C0 |
GES144F-A-C |
GES144F-A-C0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติ | วัสดุ | สี | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนาของแผงบังคับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,879.00 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แผ่นสลิท ปัจจุบัน | โพลีเอทิลีน | ธรรมชาติ | 30480 | 4.1 | 0.9 ถึง 1.6 | |||
฿ 3,164.00 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | แผ่นสลิท ปัจจุบัน | โพลีเอทิลีนชนิดทนสภาพอากาศ | สีดำ | 30480 | 4.1 | 0.9 ถึง 1.6 | |||
฿ 1,756.00 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | แพ็คเล็ก | โพลีเอทิลีน | ธรรมชาติ | 508 | 4.7 | 1.6–2.5 | ||
฿ 1,958.00 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | แพ็คเล็ก | โพลีเอทิลีนชนิดทนสภาพอากาศ | สีดำ | 508 | 4.7 | 1.6–2.5 | ||
฿ 3,002.00 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แผ่นสลิท ปัจจุบัน | โพลีเอทิลีน | ธรรมชาติ | 30480 | 4.7 | 1.6–2.5 | |||
฿ 3,299.00 ฿ 2,276.31 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แผ่นสลิท ปัจจุบัน | โพลีเอทิลีนชนิดทนสภาพอากาศ | สีดำ | 30480 | 4.7 | 1.6–2.5 | |||
฿ 1,834.00 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | แพ็คเล็ก | โพลีเอทิลีน | ธรรมชาติ | 508 | 5.7 | 2.5 ถึง 3.7 | ||
฿ 2,067.00 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | แพ็คเล็ก | โพลีเอทิลีนชนิดทนสภาพอากาศ | สีดำ | 508 | 5.7 | 2.5 ถึง 3.7 | ||
฿ 2,673.43 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | แผ่นสลิท ปัจจุบัน | โพลีเอทิลีน | ธรรมชาติ | 30480 | 5.7 | 2.5 ถึง 3.7 | |||
฿ 3,414.00 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | แผ่นสลิท ปัจจุบัน | โพลีเอทิลีนชนิดทนสภาพอากาศ | สีดำ | 30480 | 5.7 | 2.5 ถึง 3.7 | |||
฿ 2,618.00 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | ไม่มี แผ่นสลิท | โพลีเอทิลีน | ธรรมชาติ | 30480 | 4.1 | 0.9 ถึง 1.6 | |||
฿ 2,879.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ไม่มี แผ่นสลิท | โพลีเอทิลีนชนิดทนสภาพอากาศ | สีดำ | 30480 | 4.1 | 0.9 ถึง 1.6 | |||
฿ 2,732.00 ฿ 1,885.35 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี แผ่นสลิท | โพลีเอทิลีน | ธรรมชาติ | 30480 | 4.7 | 1.6–2.5 | |||
฿ 3,002.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ไม่มี แผ่นสลิท | โพลีเอทิลีนชนิดทนสภาพอากาศ | สีดำ | 30480 | 4.7 | 1.6–2.5 | |||
฿ 2,847.00 | CABLE ACCESSARY CABLE BUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | ไม่มี แผ่นสลิท | โพลีเอทิลีน | ธรรมชาติ | 30480 | 5.7 | 2.5 ถึง 3.7 | |||
฿ 3,127.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | ไม่มี แผ่นสลิท | โพลีเอทิลีนชนิดทนสภาพอากาศ | สีดำ | 30480 | 5.7 | 2.5 ถึง 3.7 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | วัสดุ กาว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง