(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายชนิดจ่ายไฟแบบ 2 แหล่งจ่าย สำหรับซีรีส์ MELSEC-Q ที่ใช้งานได้หลากหลาย
ภาพ
ตำแหน่ง การติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง | สล็อตติดตั้งสำหรับยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย | ||
---|---|---|---|
ชุดฐาน PLC รองรับการใช้งาน | Q38RB, Q68RB, Q65WRB | ||
แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต | 24 V DC (-35% ถึง + 30%) | ||
อินพุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด | 65 W | ||
กระแสพุ่งเข้า | ภายใน 150 A / 1 ms | ||
พิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต | 5 V DC | 8.5 A | |
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | 5 V DC | 9.35 A หรือสูงกว่า | |
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | 5 V DC | 5.5 ถึง 6.5 V | |
ประสิทธิภาพ | 65% หรือสูงกว่า | ||
ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้ | ภายใน 10 ms (ที่อินพุต DC 24 V) | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างชุดอินพุต/LG และชุดเอาท์พุต/FG, 510 V AC / 1 นาที (ระดับความสูง: 0 ถึง 2,000 ม.) | ||
ความต้านทานของฉนวน | 10 MΩ หรือสูงกว่าพร้อมเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | ||
ตัวบ่งชี้การทำงาน | ไฟแสดง LED (ปกติ: ไฟสีเขียวติด, มีข้อผิดพลาด: ไฟสีแดงติด) | ||
ฟิวส์ | แบบติดตั้งมาในตัว (ผู้ใช้เปลี่ยนไม่ได้) | ||
ส่วนหน้าสัมผัสเอาท์พุต | การใช้งาน | หน้าสัมผัส ERR | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า เปิด/ปิด | 24 V DC, 0.5 A | ||
โหลดการสลับขั้นต่ำ | 5 V DC 1 mA | ||
เวลาตอบสนอง | OFF > ON | 10 ms หรือต่ำกว่า | |
ON > OFF | 12 ms หรือน้อยกว่า | ||
อายุการใช้งาน | เชิงกล | 20 ล้านครั้งหรือสูงกว่า | |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | พิกัดแรงดันเปิด/ปิด/กระแสโหลด: 100,000 ครั้งหรือมากกว่า | ||
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | N/A | ||
ฟิวส์ | N/A | ||
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | เทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรู (สกรู M3.5) | ||
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm | |
ความกว้าง (W) | 83 mm | ||
ความลึก (D) | 115 mm | ||
น้ำหนัก | 0.60 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
Q63RP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 22,430.00 ฿ 14,954.08 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน |
กำลังโหลด …
ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | Q (โหมด Q) | ตัวแทน มาตรฐาน | UL/CE | แรงดันขาเข้า | DC24V |
---|---|---|---|---|---|
แรงดัน Output ออก / ความจุ เอาต์พุต | DC5V/8.5A | รุ่น รองรับการใช้งาน | Q38RB/Q68RB/Q65WRB | บันทึก | การทำให้พาวเวอร์ซัพพลายเป็นระบบดูเพล็กซ์จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายหนึ่งจะไม่ขยายไปยังทั้งระบบ ใช้โดยรวมกับเบสยูนิตดูเพล็กซ์พาวเวอร์ซัพพลาย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q63RP ในชุด ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q (สำหรับการจ่ายไฟแบบ 2 แหล่งจ่าย)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง