(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- PLC รุ่น MELSEC-L จาก Mitsubishi electric
- ตั้งค่าพารามิเตอร์ของ I/O ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือในการโปรแกรม
- มาพร้อม CPU สำหรับการควบคุมตำแหน่ง
- วัดค่าความแม่นยำสูงทุก 5 μs
- ควบคุมแบบPWM (pulse width modulation) ความละเอียดสูงด้วยความถี่สูงถึง 200kHz
- ใช้ USB2.0 หรือ Ethernet เพื่อเชื่อมต่อโดยตรงกับจุดที่ติดตั้ง
- CPU พร้อมอุปกรณ์ CC-Link ภายใน เพื่อการเชื่อมต่อเครือข่าย
- บันทึก/โหลด โปรแกรมโดยตรงสู่เครื่องควบคุม
ตัวแทน มาตรฐาน | UL/CE | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | L | รายการรวม | L26CPU-BT / L61P (หน่วยจ่ายไฟ) / L6DSPU (หน่วยแสดงผล) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L26CPU-BT-SET ในชุด PLC ซีเควนเซอร์ CPU ซีรีส์ MELSEC-L สินค้าเป็นชุด (L26CPU-BT)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง