(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q ชนิดบาง
[คุณสมบัติ]
· จ่ายไฟให้กับยูนิต CPU, ยูนิตอินพุต/เอาท์พุต และยูนิตอื่นๆ (จำเป็นต้องติดตั้งบนฐานแบบบาง)
· ขนาดภายนอก: (H) 98 มม. (W) 27.4 มม. (D) 104 มม.
· มวล: 0.18 กิโลกรัม
[การใช้งาน]
· พาวเวอร์ซัพพลายไปยังหน่วย
ตำแหน่ง การติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง | สล็อตติดตั้งสำหรับยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายชนิดบาง | |
---|---|---|
ชุดฐาน PLC รองรับการใช้งาน | Q3□SB | |
แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต | 100 ถึง 240 V AC (-15% ถึง +10%) | |
ความถี่อินพุต | 50/60 Hz ±5% | |
ตัวประกอบความเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ภายใน 5% | |
ป้อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุดที่ชัดเจน | 40 V A | |
กระแสพุ่งเข้า | ภายใน 40 A / 8 ms | |
พิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต | 5 V DC | 2 A |
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | 5 V DC | 2.2 A หรือสูงกว่า |
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | 5 V DC | 5.5 ถึง 6.5 V |
ประสิทธิภาพ | 70% หรือสูงกว่า | |
ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้ | ภายใน 20 ms | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG ทันที และเอาท์พุตทั้งหมด / FG ทั้งหมด 2,300 V AC / 1 นาที (ระดับความสูง 0 ถึง 2,000 ม.) | |
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG ในครั้งเดียวและเอาท์พุตทั้งหมด / FG ในครั้งเดียว, ระหว่างอินพุตทั้งหมดภายในครั้งเดียวและ LG, ระหว่างเอาท์พุตทั้งหมดและ FG: 10 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC บนตัวทดสอบความต้านทานของฉนวน | |
ตัวบ่งชี้การทำงาน | การบ่งบอกด้วยไฟ LED (ปกติ: ไฟติดเป็นสีเขียว, เกิดข้อผิดพลาด: ไฟไม่ติด) | |
ฟิวส์ | แบบติดตั้งมาในตัว (ผู้ใช้เปลี่ยนไม่ได้) | |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | เทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรู (สกรู M3.5) | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm |
ความกว้าง (W) | 27.4 mm | |
ความลึก (D) | 104 mm | |
น้ำหนัก | 0.18 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
Q61SP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,388.00 ฿ 2,904.19 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | Q (โหมด Q) | ตัวแทน มาตรฐาน | UL/CE | แรงดันขาเข้า | 100 V AC ถึง 240 V |
---|---|---|---|---|---|
แรงดัน Output ออก / ความจุ เอาต์พุต | DC5V/2A | รุ่น รองรับการใช้งาน | Q3□SB | บันทึก | ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่สามารถใช้ในพาวเวอร์ซัพพลายอินพุตของ AC 100 ถึง 240 V เป็นระบบขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยูนิตเบสสำหรับขยาย เหมาะสำหรับการทำแผงควบคุมที่ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q61SP ในชุด ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q (ชนิดบาง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง