(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบสยูนิตต่อขยาย QA1S สำหรับซีรีส์ MELSEC-Q อเนกประสงค์
รูปภาพ QA1S65B
จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี | 5 | |
---|---|---|
ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อ | สามารถขยายและเชื่อมต่อได้ | |
ยูนิตที่ใช้งานได้ | ยูนิตซีรีส์ MELSEC-AnS | |
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ | ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-AnS | |
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.12 A | |
ขนาดรูติดตั้ง | รูสกรู M5 หรือรู ⌀5.5 (สำหรับสกรู M5) | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 130 mm |
ความกว้าง (W) | 315 mm | |
ความลึก (D) | 51.2 mm | |
น้ำหนัก | 0.75 กก. | |
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | — |
รหัสสินค้า |
---|
QA1S51B |
QA1S65B |
QA1S68B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของหน่วย | จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ (หน่วย) | ตัวแทน มาตรฐาน | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ความเป็นไปได้สำหรับการขยายและ การเชื่อมต่อสายไฟ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,497.00 ฿ 3,854.38 | MITSUBISHI | 1 ชิ้น | 86 วัน | ไม่จำเป็นต้องใช้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย | 1 | CE/UL / cUL | ซีรีส์ AnS | ไม่สามารถใช้ได้ | - | ||
฿ 4,610.00 ฿ 3,951.23 | EXPANSION BASE UNIT | 1 ชิ้น | 86 วัน | - | 5 | UL/CE | Q (โหมด Q)/ Q (โหมด A) | ใช้ได้ | จะต้องติดตั้งยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ AnS 5 สล็อต สำหรับอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ AnS | ||
฿ 6,629.00 ฿ 5,681.72 | EXPANSION BASE UNIT | 1 ชิ้น | 86 วัน | - | 8 | UL/CE | Q (โหมด Q)/ Q (โหมด A) | ใช้ได้ | จะต้องติดตั้งยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ AnS 8 สล็อต สำหรับอุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ AnS |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง