(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เบสยูนิตพื้นฐานขนาดใหญ่ สำหรับซีรีส์ MELSEC-Q อเนกประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
Q35BL |
Q35BL-E |
Q38BL |
Q38BL-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ (หน่วย) | ตัวแทน มาตรฐาน | ขนาด รูติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | บังคับหน่วย | อุปกรณ๋พาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ | 5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้า (A) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,030.00 ฿ 3,699.89 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | UL/CE | - | - | Q (โหมด Q) | - | - | - | - | เบสยูนิตพื้นฐาน 5 สล็อต | ||
฿ 14,250.00 ฿ 7,499.78 | Q35BL-E | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | - | รู สกรู M5 หรือ ⌀5.5 รู (สำหรับ สกรู M5) | H240 x W382 x D110 | — | โมดูล ซีรีส์ MELSEC-Q Input/Output โมดูล ใหญ่ MELSEC-Q | โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย MELSEC-Q ซีรีส์ | 0.11 | 1.87 | - | ||
฿ 10,267.00 ฿ 6,843.98 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | UL/CE | - | - | Q (โหมด Q) | - | - | - | - | เบสยูนิตพื้นฐาน 8 สล็อต | ||
฿ 9,371.00 ฿ 4,931.96 | BASE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | - | รู สกรู M5 หรือ ⌀5.5 รู (สำหรับ สกรู M5) | H240 x W480 x D110 | — | โมดูล ซีรีส์ MELSEC-Q Input/Output โมดูล ใหญ่ MELSEC-Q | โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย MELSEC-Q ซีรีส์ | 0.12 | 2.35 | - |
กำลังโหลด …
ความเป็นไปได้สำหรับการขยายและ การเชื่อมต่อสายไฟ | ใช้ได้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง