1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องกำเนิดพัลส์แบบแมนนวลสำหรับอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ Q173D/Q172D

INVERTER OPTION

เครื่องกำเนิดพัลส์แบบแมนนวลสำหรับอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ Q173D/Q172D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,928.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกำเนิดพัลส์แบบแมนนวลสำหรับอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่โดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ความละเอียดพัลส์: 25 พัลส์/รอบ (100 พัลส์/รอบหลังจากคูณด้วย 4)
· โหลดตามแนวแกนที่อนุญาต: โหลดในแนวรัศมี: 19.6 N, โหลดแรงขับ: 9.8 N.
· ความเร็วที่อนุญาต: 200 รอบ/นาที (การหมุนปกติ) เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า
· สำหรับ MR-J4-A_-RJ, MR-J4-DUA_-RJ, MR-J3-T และ MR-JN
[การใช้งาน]
· เครื่องกำเนิดพัลส์แบบแมนนวล

คุณสมบัติเครื่องกำเนิดพัลส์แบบแมนนวล

ความละเอียดพัลส์: 25 พัลส์/รอบ (100 พัลส์/รอบในโหมดคูณด้วย 4)
โหลดตามแนวแกนที่อนุญาต: โหลดในแนวรัศมี: 19.6 N, โหลดแรงขับ: 9.8 N.
ความเร็วที่อนุญาต: 200 รอบ/นาที (การหมุนปกติ) เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า

Drawing เครื่องกำเนิดพัลส์แบบแมนนวล

Drawing

รายละเอียดจำเพาะเครื่องกำเนิดพัลส์แบบแมนนวล

รายการสเปค
จำนวนพัลส์ต่อรอบ25 พัลส์/รอบ (100 พัลส์/รอบในโหมดคูณด้วย 4)
เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าเฟส A-, B-แรงดันไฟฟ้าอินพุต: -1 V หรือมากกว่า*
อายุการใช้งาน1,000,000 รอบหรือมากกว่า (ที่ 200 รอบ/นาที)
โหลดไฟฟ้าตามแนวแกนที่อนุญาตโหลดไฟฟ้าตามแนวรัศมี: สูงสุด 19.6 N
โหลดไฟฟ้าแรงขับ: สูงสุด 9.8 N
อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน-10 °C ถึง 60 °C
การใช้กระแสไฟฟ้า (5 V DC)0.06 A
น้ำหนัก0.4 กก
  • *ใช้พาวเวอร์ซัพพลาย 5 V หากใช้พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก
รหัสสินค้า
MR-HDP01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,928.00

฿ 4,224.28

INVERTER OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความละเอียด 25 พัลส์ / รอบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MR-HDP01 ในชุด เครื่องกำเนิดพัลส์แบบแมนนวลสำหรับอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ Q173D/Q172D