(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายซีรีส์ MELSEC-Q แบบมีพาวเวอร์ซัพพลาย DC ติดตั้งในตัวสำหรับโหลดภายนอก ใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับอินพุตพาวเวอร์ซัพพลายระหว่าง 100 ถึง 240 V AC
· อุปกรณ์แหล่งจ่ายให้กับหน่วย CPU, อุปกรณ์ Input/Output และยูนิตอื่น ๆ
· ขนาดภายนอก: (ความสูง) 98 มม., (ความกว้าง) 55.2 มม., (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 90 มม.
[การใช้งาน]
· พาวเวอร์ซัพพลายไปยังหน่วย
ตำแหน่ง การติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง | ร่อง ติดตั้งสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | ||
---|---|---|---|
ชุดฐาน PLC รองรับการใช้งาน | Q3□B, Q3□DB, Q6□B | ||
แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต | 100 ถึง 240 V AC (-15% ถึง +10%) | ||
ความถี่อินพุต | 50/60 Hz ±5% | ||
ตัวประกอบความเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ภายใน 5% | ||
ป้อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุดที่ชัดเจน | 105 V A | ||
กระแสพุ่งเข้า | ภายใน 20 A, 8 ms | ||
พิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต | 5 V DC | 3 A | |
24 V DC | 0.6 A | ||
แรงดันเอาท์พุตภายนอก | 24 V DC, ±10% | ||
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | 5 V DC | 3.3 A หรือสูงกว่า | |
24 V DC | 0.66 A หรือสูงกว่า | ||
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | 5 V DC | 5.5 ถึง 6.5 V | |
ประสิทธิภาพ | 65% หรือสูงกว่า | ||
ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้ | ภายใน 20 ms | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG ทันที และเอาท์พุตทั้งหมด / FG ทั้งหมด 2,300 V AC / 1 นาที (ระดับความสูง 0 ถึง 2,000 ม.) | ||
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG ในครั้งเดียวและเอาท์พุตทั้งหมด / FG ในครั้งเดียว, ระหว่างอินพุตทั้งหมดภายในครั้งเดียวและ LG, ระหว่างเอาท์พุตทั้งหมดและ FG: 10 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC บนตัวทดสอบความต้านทานของฉนวน | ||
ตัวบ่งชี้การทำงาน | การบ่งบอกด้วยไฟ LED (ปกติ: ไฟติดเป็นสีเขียว, เกิดข้อผิดพลาด: ไฟไม่ติด) | ||
ฟิวส์ | แบบติดตั้งมาในตัว (ผู้ใช้เปลี่ยนไม่ได้) | ||
ส่วนหน้าสัมผัสเอาท์พุต | การใช้งาน | หน้าสัมผัส ERR | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า เปิด/ปิด | 24 V DC, 0.5 A | ||
โหลดการสลับขั้นต่ำ | 5 V DC 1 mA | ||
เวลาตอบสนอง | OFF > ON | 10 ms หรือต่ำกว่า | |
ON > OFF | 12 ms หรือน้อยกว่า | ||
อายุการใช้งาน | เชิงกล | 20 ล้านครั้งหรือสูงกว่า | |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า เปิด/ปิด: 100,000 ครั้งหรือสูงกว่า | ||
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | N/A | ||
ฟิวส์ | N/A | ||
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | เทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรู (สกรู M3.5) | ||
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm | |
ความกว้าง (W) | 55.2 mm | ||
ความลึก (D) | 90 mm | ||
น้ำหนัก | 0.39 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
Q62P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,133.00 ฿ 4,400.01 | INVERTEROPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | Q (โหมด Q) | ตัวแทน มาตรฐาน | UL/CE | แรงดันขาเข้า | 100 V AC ถึง 240 V |
---|---|---|---|---|---|
แรงดัน Output ออก / ความจุ เอาต์พุต | 5VDC/ 3A, 24VDC/ 0.6A | อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหวที่ใช้งานได้ | Q173/Q172 | รุ่น รองรับการใช้งาน | Q3□B/Q3□DB/Q6□B |
บันทึก | ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่สามารถใช้เป็นอินพุตพาวเวอร์ซัพพลาย AC 100 ถึง 240 V โดยมีพาวเวอร์ซัพพลาย 24 VDC มาในตัวสำหรับใช้กับโหลดภายนอก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q62P ในชุด ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ MELSEC-Q (พร้อมพาวเวอร์ซัพพลาย DC24V ติดตั้งในตัวสำหรับโหลดภายนอก)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง