(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดฐาน PLC พื้นฐานพื้นฐานชนิดความเร็วสูงระหว่าง CPU/ หน่วยประมวลผล สำหรับ MELSEC-Q ซีรี่ส์อเนกประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
Q35DB |
Q38DB |
Q312DB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของหน่วย | จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ (หน่วย) | ตัวแทน มาตรฐาน | สเปค | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ความเป็นไปได้สำหรับการขยายและ การเชื่อมต่อสายไฟ | อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหวที่ใช้งานได้ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,932.00 ฿ 5,954.07 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ต้องใช้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย | 5 | CE/UL / cUL | รองรับระบบสื่อสารความเร็วสูงระหว่างหลาย CPU | ซีรีส์ Q | - | - | - | ||
฿ 10,985.00 ฿ 7,323.70 | INVERTEROPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | UL/CE | - | Q (โหมด Q) | ใช้ได้ | - | เบสยูนิตความเร็วสูงแบบ multi-CPU / 8 สล็อต | ||
฿ 12,730.00 ฿ 8,487.09 | INVERTEROPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | UL/CE | - | Q (โหมด Q) | ใช้ได้ | Q173D/Q172D | เบสยูนิตความเร็วสูงแบบ multi-CPU / 12 สล็อต |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง