• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Q173D/Q172D Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit

Q173D/Q172D Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit

Sync encoder input unit for iQ Platform compatible Q series motion controllers Q173D/Q172D

(i)Caution

  • This product belongs in RoHS Directive under Category 9 "Monitoring and control equipment" with exclusion from the usage restriction of phthalate esters until 21 July 2021.
Part Number
Q172DEX
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
53 Day(s) 6

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number of units that can use serial ABS synchronous encoder(Units) 2 Applicable Encoder Q170ENC Tracking input points number 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part Q172DEX in the Q173D/Q172D Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q172DEX ในชุด Q173D/Q172D Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit