(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีเควนเซอร์ที่มี งานละเอียด สูงของมิตซูบิชิที่แข็งแกร่งต่อการสั่นสะเทือนและสามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากไม่ใช้สกรูจึงไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงเหมือนรุ่นที่มีอยู่ทั่วไป
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับเอาท์พุตสัญญาณบิต เช่นเอาท์พุตไปยังสัญญาณ ON/OFF ภายนอก
การแสดงผลสีฟลูออเรสเซนต์ช่วยให้สามารถเข้าใจสถานะการเชื่อมต่อได้ในทันที
จำนวนจุด | หน้าสัมผัสเอาท์พุต | เอาท์พุต Triac | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 V DC, 240 V AC | 100 ถึง 240 V AC | 5 ถึง 12 V DC | 5 ถึง 24 V DC | 12 ถึง 24 V DC | |||
Sink | Sink | Sink/Source | Sink | Source | |||
7 จุด | — | — | — | — | — | — | — |
8 จุด | QY18A | — | — | — | QY68A | — | — |
16 จุด | QY10 QY10-TS | QY22 | QY70 | — | — | QY40P QY40P-TS QY50 | QY80 QY80-TS |
32 จุด | — | — | QY71 | QY41H | — | QY41P | QY81P |
64 จุด | — | — | — | — | — | QY42P | QY82P |
รหัสสินค้า |
---|
QY10 |
QY10-TS |
QY11AL |
QY13L |
QY18A |
QY22 |
QY23L |
QY40P |
QY40P-TS |
QY41H |
QY41P |
QY42P |
QY50 |
QY51PL |
QY68A |
QY70 |
QY71 |
QY80 |
QY80-TS |
QY81P |
QY82P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนเอาต์พุต | รูปแบบ เอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า | รูปทรง เทอร์มินอล | ประเภทของหน่วย | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | จำนวนอินพุต / เอาต์พุตที่ถูกครอบครอง (จุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,852.00 ฿ 3,900.94 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | - | DC24 / AC240 | CE / UL | 2 A/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อ 18 จุด | รีเลย์เอาท์พุต | DC24 / AC240 | 16 | ||
฿ 6,468.00 ฿ 5,544.37 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | - | DC24 / AC240 | CE / UL | 2 A/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง พร้อมฟังก์ชั่นแสดง 18 จุด | รีเลย์เอาท์พุต | DC24 / AC240 | 16 | ||
฿ 11,602.00 ฿ 7,733.89 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | - | DC24 / AC240 | CE / UL | 16 A / ทุกจุด | แผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ 38 จุด | เอาท์พุตขนาดใหญ่ (รีเลย์) | DC24 / AC240 | 16 | ||
฿ 18,755.00 ฿ 12,503.96 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 32 | - | DC24 / AC240 | CE / UL | 2 A/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ 38 จุด | เอาท์พุตขนาดใหญ่ (รีเลย์) | DC24 / AC240 | 32 | ||
฿ 5,442.00 ฿ 4,664.34 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | - | DC24 / AC240 | CE / UL | 2 A/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อ 18 จุด | รีเลย์เอาท์พุต | DC24 / AC240 | 16 | ||
฿ 7,187.00 ฿ 6,159.98 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | - | AC 100–240 | CE / UL | 0.6 A/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อ 18 จุด | เอาท์พุตไตรแอค (Triac) | AC 100–240 | 16 | ||
฿ 21,252.00 ฿ 14,168.71 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 32 | - | AC 100–240 | CE / UL | 0.6 A/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ 38 จุด | เอาท์พุตขนาดใหญ่ (TRIAC) | AC 100–240 | 32 | ||
฿ 4,312.00 ฿ 2,874.38 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | - | DC 12–24 | CE / UL | 0.1 A/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อ 18 จุด | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | DC 12–24 | 16 | ||
฿ 4,928.00 ฿ 4,224.28 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | - | DC 12–24 | CE / UL | 0.1 A/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง พร้อมฟังก์ชั่นแสดง 18 จุด | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | DC 12–24 | 16 | ||
฿ 10,062.00 ฿ 6,707.33 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | - | - | - | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | เอาต์พุต | - | - | ||
฿ 7,392.00 ฿ 4,927.51 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | - | DC 12–24 | CE / UL | 0.1 A/1 ชิ้น | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | DC 12–24 | 32 | ||
฿ 11,910.00 ฿ 7,940.40 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | - | DC 12–24 | CE / UL | 0.1 A/1 ชิ้น | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | DC 12–24 | 64 | ||
฿ 4,517.00 ฿ 3,871.52 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | - | DC 12–24 | CE / UL | 0.5 A/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อ 18 จุด | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | DC 12–24 | 16 | ||
฿ 15,053.00 ฿ 10,035.84 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | 86 วัน | 32 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | - | - | - | แผงขั้วต่อ 18 จุด | เอาต์พุต | - | - | ||
฿ 6,263.00 ฿ 5,368.64 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | 8 | - | DC5 ถึง 24 | CE / UL | 2 A/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อ 18 จุด | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink/Source) | DC5 ถึง 24 | 16 | ||
฿ 4,312.00 ฿ 3,695.82 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | - | DC5 ถึง 12 | CE / UL | 16 mA/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อ 18 จุด | เอาท์พุต TTL CMOS | DC5 ถึง 12 | 16 | ||
฿ 7,527.00 ฿ 6,451.39 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | 32 | - | DC5 ถึง 12 | CE / UL | 16 mA/1 ชิ้น | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | เอาท์พุต TTL CMOS | DC5 ถึง 12 | 32 | ||
฿ 5,852.00 ฿ 5,015.75 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | - | DC 12–24 | CE / UL | 0.5 A/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อ 18 จุด | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Source) | DC 12–24 | 16 | ||
฿ 6,468.00 ฿ 5,544.37 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | - | DC 12–24 | CE / UL | 0.5 A/1 ชิ้น | แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง พร้อมฟังก์ชั่นแสดง 18 จุด | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Source) | DC 12–24 | 16 | ||
฿ 10,062.00 ฿ 6,707.33 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | - | DC 12–24 | CE / UL | 0.1 A/1 ชิ้น | คอนเนคเตอร์ D-Sub 37 พิน | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Source) | DC 12–24 | 32 | ||
฿ 16,040.00 ฿ 10,693.87 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | - | DC 12–24 | CE / UL | 0.1 A/1 ชิ้น | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Source) | DC 12–24 | 64 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง