(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ MELSEC-Q มิตซูบิชิซีเควนเซอร์ความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· ให้การเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัยและความต้านทานการสั่นสะเทือนสูง
· เนื่องจากไม่ใช้สกรูจึงไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงเหมือนรุ่นที่มีอยู่ทั่วไป
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับเอาท์พุตสัญญาณบิต เช่นเอาท์พุตไปยังสัญญาณ ON/OFF ภายนอก
จำนวนจุด | อินพุต DC | |
---|---|---|
5 V DC | 24 V DC | |
ไฟบวก Common | ไฟบวก Common | |
8 จุด | — | — |
16 จุด | QX70H | QX40 QX40-TS QX40-S1 QX40H QI60 |
32 จุด | — | QX41 QX41-S1 QX41-S2 |
64 จุด | — | QX42 QX42-S1 |
สามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้จากไฟสีฟลูออเรสเซนต์
รหัสสินค้า |
---|
QX40 |
QX40-S1 |
QX40-TS |
QX40H |
QX41 |
QX41-S1 |
QX41-S2 |
QX42 |
QX42-S1 |
QX70H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต | แรงดันขาเข้า (V) | คุณสมบัติ | จำนวนอินพุต (จุด) | อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า (mA) | เวลาตอบรับอินพุต | รูปทรง เทอร์มินอล | จำนวนอินพุต / เอาต์พุตที่ถูกครอบครอง (จุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,312.00 ฿ 2,874.38 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24 | 16 จุด 1 คอมมอน | 16 | 4 | 1/5/10/20/70 | แผงขั้วต่อ 18 จุด | 16 | ||
฿ 4,517.00 ฿ 3,871.52 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24 | 16 จุด 1 คอมมอน | 16 | 6 | 0.1/0.2/0.4/0.6/1 | แผงขั้วต่อ 18 จุด | 16 | ||
฿ 4,928.00 ฿ 4,224.28 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | DC24 | 16 จุด 1 คอมมอน | 16 | 4 | 1/5/10/20/70 | แผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง พร้อมฟังก์ชั่นแสดง 18 จุด | 16 | ||
฿ 5,852.00 ฿ 5,015.75 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | DC24 | 8 จุด 1 คอมมอน | 16 | 6 | 0/0.1/0.2/0.4/0.6/1 | แผงขั้วต่อ 18 จุด | 16 | ||
฿ 7,392.00 ฿ 4,927.51 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | DC24 | 32 จุด 1 คอมมอน | 32 | 4 | 1/5/10/20/70 | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | 32 | ||
฿ 7,392.00 ฿ 6,335.68 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | DC24 | 32 จุด 1 คอมมอน | 32 | 4 | 0.1/0.2/0.4/0.6/1 | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | 32 | ||
฿ 7,392.00 ฿ 6,335.68 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | DC24 | 32 จุด 1 คอมมอน | 32 | 6 | 1/5/10/20/70 | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | 32 | ||
฿ 11,910.00 ฿ 7,940.40 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | DC24 | 32 จุด 1 คอมมอน | 64 | 4 | 1/5/10/20/70 | คอนเนคเตอร์ 40 พิน × 2 | 64 | ||
฿ 11,910.00 ฿ 7,940.40 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | DC24 | 32 จุด 1 คอมมอน | 64 | 4 | 0.1/0.2/0.4/0.6/1 | คอนเนคเตอร์ 40 พิน × 2 | 64 | ||
฿ 5,852.00 ฿ 5,015.75 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | DC5 | 8 จุด 1 คอมมอน | 16 | 6 | 0/0.1/0.2/0.4/0.6/1 | แผงขั้วต่อ 18 จุด | 16 |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง