• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

MELSEC-Q Series Sequencer CPU (A Mode)

MELSEC-Q Series Sequencer CPU (A Mode)

By using QCPU-A, a drastic increase in speed can be achieved in comparison to A2USHCPU-S1

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Q02HCPU-A

Part Number
Q02HCPU-A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNote
Quote 10Vastly Quicker Calculating Compared to A2USHCPU-S1

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Maximum Number of Inputs/Outputs(Point) 4096 Number of input/output devices(Point) 8192 Program size(k step) 28
RS232 USB × Ethernet ×
Computer Link × CC-Link × EFI ×
Noted Points for Power Supplies NA CE UL
Basic Command Processing Speed (LD Command)(μs) 0.034

Please check the type/dimensions/specifications of the part Q02HCPU-A in the MELSEC-Q Series Sequencer CPU (A Mode) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q02HCPU-A ในชุด MELSEC-Q Series Sequencer CPU (A Mode)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)