1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ FREQROL-E700

อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ FREQROL-E700
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,260.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อินเวอร์เตอร์ ที่มี ระดับสูงสุด ของการขับขี่ด ใน บรรดารถขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·เพิ่มความสามารถในการควบคุมด้วยปุ่มหมุน M และเพิ่มความ ความสามารถในการขยาย
·ตัวเครื่องกะทัดรัดเพื่อประหยัดพื้นที่
·มี อินเวอร์เตอร์ ฟลักซ์ แม่เหล็กขั้นสูง สามารถเริ่มต้นเครื่องจักร อุตสาหกรรม อเนกประสงค์ที่ งานละเอียด
[การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องวัดความถี่ ของ มอเตอร์

บอดี้ขนาดกะทัดรัดให้ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนสูงและใช้งานง่าย

FREQROL-E700: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

บอดี้ขนาดกะทัดรัด

FREQROL-E700: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

M dial ขั้นสูง

ความเร็วในการเลื่อนแป้นหมุนแบบปรับได้ช่วยปรับปรุงการทำงานเพิ่มเติม
หน้าปัดมีพื้นผิวกันลื่นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการหมุน

 

คุณสมบัติสำคัญของสินค้า

ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนระดับสูงสุดในบรรดาอินเวอร์เตอร์ขนาดกะทัดรัด

 

ให้แรงบิดสูงถึง 200% / 0.5 Hz พร้อมการควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง (3.7 K หรือต่ำกว่า)

เป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นจากตัวควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กทั่วไป ไปจนถึงตัวควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนที่ดีที่สุด
มีคุณสมบัติการควบคุม V/F และอุปกรณ์ควบคุมเวกเตอร์สนามแม่เหล็กอเนกประสงค์ FREQROL-E700 จึงเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายในการนำมาใช้แทนรุ่นทั่วไป (ซีรีส์ FREQROL-E500)
รุ่น 5.5 K ถึง 15 K มีแรงบิดถึง 150% / 0.5 Hz

 

FREQROL-E700: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างลักษณะความเร็วเทียบกับแรงบิด

FREQROL-E700: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

การจูนอัตโนมัติขั้นสูง

ฟังก์ชั่นจูนอัตโนมัติแบบไม่หมุนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Mitsubishi ยังช่วยให้ควบคุมมอเตอร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
สามารถปรับจูนได้อย่างแม่นยำแม้ในขณะที่เครื่องไม่สามารถทดลองใช้หลังจากปรับพารามิเตอร์แล้ว ตัวควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับลิฟต์ที่ใช้ใน โกดัง อัตโนมัติ ฯลฯ ซึ่งต้องการแรงบิดสูงที่ความเร็วต่ำ

 

 

ปรับปรุงความทนต่อการโอเวอร์โหลดระยะสั้น (200% เป็นเวลา 3 วินาที)

ความสามารถในการโอเวอร์โหลดระยะสั้นได้เพิ่มขึ้นเป็น 200% เป็นเวลา 3 วินาที (จาก 200% เป็นเวลา 0.5 วินาทีในรุ่นทั่วไป) การทำงานที่เสถียรและมีประสิทธิภาพโดยมีการเดินทางกระแสเกินเพียงเล็กน้อยเป็นไปได้

 

 

ฟังก์ชันจำกัดแรงบิดและจำกัดกระแสไฟฟ้า

ฟังก์ชันจำกัดแรงบิดและการจำกัดกระแสไฟฟ้าที่ได้รับการปรับปรุง ช่วยให้มั่นใจถึงการปกป้องเครื่องจักร การจำกัดโหลด และหยุดการเคลื่อนไหวเมื่อมีการสัมผัส

 

FREQROL-E700: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแรงกระแทกเมื่อแคร่สำหรับขนส่งที่บรรทุกอินเวอร์เตอร์เกินช่องว่างความสูง

FREQROL-E700: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การจำกัดแรงบิดช่วยให้คุณสบายใจและปกป้องเครื่องจักรโดยป้องกันไม่ให้ใบมีดเครื่องมือแตกหัก ฯลฯ

 

ปรับปรุงความสามารถในการฟื้นตัว

ทรานซิสเตอร์เบรก 0.4 K ถึง 15 K ในตัว
สามารถเชื่อมต่อตัวต้านทานเบรกที่เป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัว

 

ความสามารถในการใช้งานที่โดดเด่น

 

โหมดการตั้งค่าอย่างง่าย

Pr. 79 "การเลือกโหมดการทำงาน" สามารถตั้งได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนตามชุดคำสั่งเริ่มต้นและคำสั่งความเร็ว

 

FREQROL-E700: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

โหมดการตั้งค่าอย่างง่าย

 

 

พร้อมกับขั้วต่อ USB การตั้งค่าอย่างง่ายโดยใช้ตัวปรับตั้งค่า FR จาก PC

มีคอนเนคเตอร์ USB (คอนเนคเตอร์ ​Mini B) มาเป็นมาตรฐาน การเชื่อมต่อสายไฟที่ง่ายดาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ตัววงจรแปลงไฟ เป็นผลลัพธ์จากการมุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเรา
รองรับการตั้งค่าด้วยฟังก์ชันตัวช่วยสร้างตัวปรับตั้งค่า FR (ซอฟต์แวร์ตั้งค่าอินเวอร์เตอร์) (แบบโต้ตอบ)
นอกจากนี้ยังสามารถสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงได้เมื่อใช้ฟังก์ชั่นกราฟความเร็วสูงในโหมด USB

 

FREQROL-E700: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ตัวปรับตั้งค่า USB + FR เปิดประตูสู่การทำงานขั้นสูง

 

ปรับขนาดได้เต็มที่

 

ตัวเลือกต่างๆ ที่มีในตัว

อินพุตดิจิตอล / เอาท์พุตอนาล็อก สามารถขยายได้ และโปรโตคอลระบบสื่อสารต่างๆ ที่รองรับโดยการติดตั้งตัวเลือกแบบฝังที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ได้ความสามารถในการขยายเทียบเท่าซีรีส์ FREQROL-A700
(สามารถติดตั้งตัวเลือกแบบฝังแบบเดียวเท่านั้น)

 

  • * สำหรับสินค้าที่มีรายละเอียดจำเพาะที่มาพร้อมกับขั้วต่อวงจรควบคุมมาตรฐาน ให้ใช้ชุด FR-A7□□ E ซึ่งประกอบด้วยแผ่นวงจรเสริมและฝาครอบด้านหน้าเฉพาะ
FREQROL-E700: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกแบบฝังตัวและฝาครอบด้านหน้าเฉพาะสำหรับตัวเลือกแบบฝังตัว

ตัวเลือกต่างๆ ที่มีในตัวที่รองรับ
ชุด FR-A7AX E: อินพุตดิจิตอล 16 บิต
FR-A7AY E ชุด: เอาท์พุตดิจิตอล / เอาท์พุตอนาล็อกขยาย
ชุด FR-A7AR E: รีเลย์เอาท์พุต
FR-E7DS: อินพุต DC 24 V (เฉพาะรุ่นที่รองรับเซฟตี้สต็อป / มาพร้อมกับฝาครอบด้านหน้าเฉพาะ)
ชุด FR-A7NC E: ระบบสื่อสาร CC-Link
ชุด FR-A7ND E: ระบบสื่อสาร DeviceNet
ชุด FR-A7NP E: ระบบสื่อสาร PROFIBUS-DP
ชุด FR-A7NL E: ระบบสื่อสาร LonWorks

 

ขั้วต่อควบคุมต่างๆ ให้เลือกตามการใช้งานเฉพาะของคุณ

มีขั้วต่อ RS-485 2 พอร์ต และการ์ดขั้วต่ออื่น ๆ ที่นอกเหนือจากแบบมาตรฐานให้เป็นตัวเลือก
สามารถถอดขั้วต่อการ์ดออกได้ และเปลี่ยนจากการ์ดขั้วต่อ มาตรฐานได้อย่างง่ายดาย

 

FREQROL-E700: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้วต่อการ์ด

 

 

รองรับการใช้งานกับทุกเครือข่าย

 

  • รองรับการใช้งานกับ EIA-485 (RS-485), ModbusRTU (มาตรฐาน), CC-Link, PROFIBUS-DP, DeviceNet และ LONWORKS (ตัวเลือก)
  • อินเวอร์เตอร์ได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานกับเครือข่ายด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น FRE700-NC รองรับการใช้งานกับระบบสื่อสาร CC-Link และ FR-E700-NF รองรับการใช้งานกับระบบสื่อสารระยะไกล FL

กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่

 

ฟีเจอร์ประสิทธิภาพสูงรวมอยู่ในบอดี้ขนาดกะทัดรัด

ขนาดการติดตั้งจะเหมือนกับรุ่นทั่วไป (ซีรีส์ FREQROL-E500) เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้ (7.5 K หรือน้อยกว่า)

 

 

การติดตั้งแบบเคียงข้างกันเพื่อประหยัดพื้นที่

สามารถติดตั้งได้หลายยูนิตโดยหน้าสัมผัสชิดกันเพื่อประหยัดพื้นที่ ใช้อินเวอร์เตอร์ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C หรือต่ำกว่า

 

FREQROL-E700: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความสูง 128 มม. / FR-E720-0.2 K / FR-E520-0.2 K

FREQROL-E700: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สามารถติดตั้งหลายยูนิตแบบชิดสัมผัสกัน

การบำรุงรักษาที่ปลอดภัย

 

ออกแบบให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

  • พัดลมระบายความร้อนออกแบบมาให้มีอายุการใช้งาน 10 ปี (*1) เมื่อใช้ร่วมกับการควบคุม ON/OFF พัดลมระบายความร้อนจะใช้งานได้นานยิ่งขึ้น
  • ใช้ตัวเก็บประจุที่ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี (*1, 2) เพื่อให้ได้อายุการใช้งานที่ยาวนาน (ใช้ตัวเก็บประจุที่มีความทนทาน 5,000 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 105°C)
  • อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบ
ชื่อชิ้นส่วนอายุการใช้งาน FR-E700 โดยประมาณค่าประมาณ JEMA*3
พัดลมระบายความร้อน10 ปี2 ถึง 3 ปี
ตัวเก็บประจุปรับวงจรหลักให้เรียบ10 ปี5 ปี
ตัวเก็บประจุปรับ PCB ให้เรียบ10 ปี5 ปี
  • *1) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: เฉลี่ยต่อปีที่ 40°C (ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากก๊าซที่กัดกร่อนหรือติดไฟได้ ละอองน้ำมัน และฝุ่น) อายุการใช้งานตามการออกแบบเป็นค่าโดยประมาณและไม่ได้เป็นการรับประกัน
  • *2) กระแสเอาท์พุต: 80% ของพิกัดกระแสอินเวอร์เตอร์
  • *3) ข้อความที่ตัดตอนมาจาก "คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอินเวอร์เตอร์อเนกประสงค์เป็นระยะ" เผยแพร่โดย JEMA (สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าญี่ปุ่น)
รหัสสินค้า
FR-E710W-0.75KSALE
FR-E720-0.1KSALE
FR-E720-0.1K NCSALE
FR-E720-0.2KSALE
FR-E720-0.2K NCSALE
FR-E720-0.4KSALE
FR-E720-0.4K NCSALE
FR-E720-0.75KSALE
FR-E720-0.75K NCSALE
FR-E720-1.5KSALE
FR-E720-3.7KSALE
FR-E720-7.5K
FR-E720-15KSALE
FR-E720S-0.1KSALE
FR-E720S-0.2KSALE
FR-E720S-0.4KSALE
FR-E720S-0.75KSALE
FR-E720S-1.5KSALE
FR-E720S-2.2KSALE
FR-E740-0.4KSALE
FR-E740-0.75KSALE
FR-E740-1.5KSALE
FR-E740-2.2KSALE
FR-E740-3.7KSALE
FR-E740-5.5KSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า เอาต์พุต
(kVA)
การสื่อสารภายนอก ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างในการป้องกัน เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
สเปค เทอร์มินอล วงจร อุปกรณ์ควบคุม ฟังก์ชั่น

฿ 11,270.00

฿ 6,762.00

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.751 เฟส 100 โวลต์2RS-232/422/485128108155ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)5--

฿ 5,260.00

฿ 4,508.35

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.13 เฟส 200 โวลต์0.3RS-232/422/4851286880.5ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)0.8--

฿ 10,840.00

฿ 7,227.03

INVERTER 1 ชิ้น ขอราคา -3 เฟส 200 โวลต์-RS-232/422/485 / CC-Link-68108ชนิดเปิด (IP00)0.8สินค้ารองรับการใช้งานการสื่อสาร CC-linkรุ่นมาตรฐาน

฿ 5,903.00

฿ 5,060.05

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.23 เฟส 200 โวลต์0.6RS-232/422/4851286880.5ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)1.5--

฿ 11,700.00

฿ 7,800.39

INVERTER 1 ชิ้น ขอราคา -3 เฟส 200 โวลต์0.6RS-232/422/485 / CC-Link-68108ชนิดเปิด (IP00)1.5/1.4สินค้ารองรับการใช้งานการสื่อสาร CC-linkรุ่นมาตรฐาน

฿ 6,655.00

฿ 4,436.89

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.43 เฟส 200 โวลต์1.2RS-232/422/48512868112.5ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)3--

฿ 12,450.00

฿ 8,300.42

INVERTER 1 ชิ้น ขอราคา -3 เฟส 200 โวลต์1.2RS-232/422/485 / CC-Link-68-ชนิดเปิด (IP00)3.0/2.5สินค้ารองรับการใช้งานการสื่อสาร CC-linkรุ่นมาตรฐาน

฿ 7,943.00

฿ 5,295.60

INVERTER 1 ชิ้น ขอราคา 0.753 เฟส 200 โวลต์2RS-232/422/48512868132.5ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)5--

฿ 13,847.00

฿ 9,231.79

INVERTER 1 ชิ้น ขอราคา -3 เฟส 200 โวลต์2RS-232/422/485 / CC-Link-68160ชนิดเปิด (IP00)5.0/4.1สินค้ารองรับการใช้งานการสื่อสาร CC-linkรุ่นมาตรฐาน

฿ 10,412.00

฿ 6,940.64

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.53 เฟส 200 โวลต์3.2RS-232/422/485128108135.5ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)8--

฿ 14,597.00

฿ 9,731.82

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.73 เฟส 200 โวลต์7.0RS-232/422/485128170142.5ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)17.5--

฿ 29,517.00

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7.53 เฟส 200 โวลต์13.1RS-232/422/485260180165ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)33--

฿ 44,650.00

฿ 29,768.16

INVERTER 1 ชิ้น 6 วัน 153 เฟส 200 โวลต์23.9RS-232/422/485260220190ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)60--

฿ 6,225.00

฿ 5,335.45

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.11 เฟส 200 โวลต์0.3RS-232/422/4851286880.5ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)0.8--

฿ 7,298.00

฿ 6,255.85

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.21 เฟส 200 โวลต์0.6RS-232/422/4851286880.5ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)1.5--

฿ 8,157.00

฿ 6,991.36

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.41 เฟส 200 โวลต์1.2RS-232/422/48512868142.5ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)3--

฿ 9,553.00

฿ 6,368.99

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.751 เฟส 200 โวลต์2RS-232/422/485128108135.5ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)5--

฿ 13,523.00

฿ 9,015.78

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.51 เฟส 200 โวลต์3.2RS-232/422/485128108161ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)8--

฿ 15,563.00

฿ 10,375.85

INVERTER 1 ชิ้น ขอราคา 2.21 เฟส 200 โวลต์4.4RS-232/422/485150140155.5ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)11--

฿ 12,880.00

฿ 8,587.10

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.43 เฟส 400 V1.2RS-232/422/485150140114ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)1.6--

฿ 14,383.00

฿ 9,589.15

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.753 เฟส 400 V2RS-232/422/485150140114ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)2.6--

฿ 15,993.00

฿ 10,662.53

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.53 เฟส 400 V3RS-232/422/485150140135ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)4--

฿ 20,715.00

฿ 13,810.69

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.23 เฟส 400 V4.6RS-232/422/485150140135ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)6--

฿ 26,403.00

฿ 17,602.88

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.73 เฟส 400 V7.2RS-232/422/485150140135ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)9.5--

฿ 32,415.00

฿ 21,611.08

INVERTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.53 เฟส 400 V9.1RS-232/422/485150220147ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20)12--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปคเอาท์พุท 3 เฟส มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL