1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตอินพุต MELSEC-Q (DC/AC)

PLC(EXPANSIONUNIT)

ยูนิตอินพุต MELSEC-Q (DC/AC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,795.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

- โมดูลอินพุต, โมดูลขัดจังหวะ (DC/AC), รุ่น MELSEC-Q จาก MITSUBISHI
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ I/O และโมดูลฟังก์ชันอัจฉริยะที่หลากหลาย
- จำนวนอินพุต 16 จุด
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ I/O รุ่น Q และโมดูลฟังก์ชันอัจฉริยะมีรุ่นสินค้ามากมาย และสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานที่หลากหลาย
- ได้โซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตำแหน่งด้วยความเร็วสูงหรือการควบคุมอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง
- พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุตคือ 48 V DC/AC

ยูนิตอินพุต MELSEC-Q (DC/AC)

รูปภาพของ QX50

รูปภาพของ QX50

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ

รูปแบบอินพุตอินพุต DC (แบบใช้ร่วมกันทั้งไฟบวก/ลบ Common)
อินพุต AC
จำนวนอินพุต16 จุด
พิกัดแรงดันอินพุตอินพุต DC: 48 V DC (+20/ - 15% อัตรากระเพื่อมภายใน 5%)
อินพุต AC: 48 V AC (+10/ - 15%), 50/60 Hz (±3 Hz) (อัตราการกระเพื่อมภายใน 5%)
พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตประมาณ 4 mA
แรงดันไฟฟ้า ON / กระแสไฟฟ้า ON28 V หรือสูงกว่า / 2.5 mA หรือสูงกว่า
แรงดันไฟฟ้า OFF / กระแสไฟฟ้า OFF10 V หรือต่ำกว่า / 1 mA หรือต่ำกว่า
ความต้านทานอินพุตประมาณ 11.2 kΩ
เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูลOFF > ONอินพุต DC: 5 ms หรือต่ำกว่า
อินพุต AC: 15 ms หรือต่ำกว่า
ON > OFFอินพุต DC: 20 ms หรือต่ำกว่า
อินพุต AC: 20 ms หรือต่ำกว่า
วิธีการของอินพุตจุดร่วม16 จุด 1 คอมมอน
วิธีการฉนวนฉนวนแยกสัญญาณทางแสง
ความคงทนไดอิเล็กทริก1,060 V AC rms / 3 รอบ (ระดับความสูง 2,000 ม.)
ความต้านทานของฉนวน10 MΩ หรือสูงกว่าบน โอห์มมิเตอร์
ระดับการป้องกันIP2X
การแสดงผลการทำงานการแสดงผล ON (LED)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอกแผงขั้วต่อแบบขันสกรู 18 จุด (สกรู M3)
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้16 จุด (การกำหนด I/O: อินพุต 16 จุด)
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน50 mA (TYP. ทุกจุด ON)
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)90 mm
น้ำหนัก0.13 กก.
รหัสสินค้า
QX50 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,795.00

฿ 3,049.91

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนอินพุต 16 แรงดันขาเข้า(V) DC48/AC48 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL
คุณสมบัติ 16 จุด 1 คอมมอน จำนวนอินพุต(จุด) 16 อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า(mA) 4
เวลาตอบรับอินพุต 20 รูปทรง เทอร์มินอล แผงขั้วต่อ 18 จุด จำนวนอินพุต / เอาต์พุตที่ถูกครอบครอง(จุด) 16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QX50 ในชุด ยูนิตอินพุต MELSEC-Q (DC/AC)