(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องซีเควนเซอร์ที่ความละเอียดสูงของมิตซูบิชิที่เปิดความเป็นไปได้ในการควบคุมด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ
[คุณสมบัติ]
· รองรับความต้องการในอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการแปรรูป
· กลุ่มของยูนิต อนาล็อก ที่สามารถ มือจับ ความเร็วสูง/งานละเอียด
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการรองรับอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการแปรรูปของซีเควนเซอร์ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
Q62AD-DGH |
Q64AD |
Q64AD-GH |
Q64ADH |
Q66AD-DG |
Q68AD-G |
Q68ADI |
Q68ADV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทอินพุต | จำนวนช่องสัญญาณเข้า | ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ช่วงอินพุต กระแสไฟฟ้า | ช่วงแรงดัน เอาต์พุต | เวลาแปลง D / A | รูปทรง เทอร์มินอล | ประเภทของหน่วย | เป้าหมายการป้อนข้อมูล | ช่อง-to- ช่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,124.00 ฿ 13,414.66 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระแสไฟฟ้า | 2 | น้อยกว่า 10 ถึง 50 ms | - | 4 DC ถึง 20 mA | NA | 10ms/2ch | แผงขั้วต่อ 18 จุด | อินพุตอนาล็อก (อินพุตกระแสไฟฟ้า) | กระแสไฟฟ้า | มีฉนวน | ||
฿ 19,600.00 ฿ 13,416.20 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 4 | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | - | 0 DC ถึง 20 mA | - | 80us/1ch | แผงขั้วต่อ 18 จุด | อินพุตอนาล็อก (อินพุตแรงดัน/กระแสไฟฟ้า) | กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า | ไม่เป็นฉนวน | ||
฿ 29,055.00 ฿ 19,370.97 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 4 | น้อยกว่า 10 ถึง 50 ms | - | 0 DC ถึง 20 mA | - | 10ms/4ch | แผงขั้วต่อ 18 จุด | อินพุตอนาล็อก (อินพุตแรงดัน/กระแสไฟฟ้า) | กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า | มีฉนวน | ||
฿ 23,408.00 ฿ 15,606.11 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 86 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 33,470.00 ฿ 22,314.45 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระแสไฟฟ้า | 6 | น้อยกว่า 10 ถึง 50 ms | - | 0 DC ถึง 20 mA, 4 DC ถึง 20 mA | NA | 10 ms/1ch | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | อินพุตอนาล็อก (อินพุตกระแสไฟฟ้า) | กระแสไฟฟ้า | มีฉนวน | ||
฿ 33,470.00 ฿ 22,314.45 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 8 | น้อยกว่า 10 ถึง 50 ms | -10 V DC ถึง 10 V | 0 DC ถึง 20 mA | - | 10 ms/1ch | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | อินพุตอนาล็อก (อินพุตแรงดัน/กระแสไฟฟ้า) | กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า | มีฉนวน | ||
฿ 31,210.00 ฿ 20,807.71 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | กระแสไฟฟ้า | 8 | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | - | 0 DC ถึง 20 mA | NA | 80µs/1ch | แผงขั้วต่อ 18 จุด | อินพุตอนาล็อก (อินพุตกระแสไฟฟ้า) | กระแสไฟฟ้า | ไม่เป็นฉนวน | ||
฿ 31,210.00 ฿ 20,807.71 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แรงดันไฟฟ้า | 8 | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | -10 V DC ถึง 10 V | - | - | 80µs/1ch | แผงขั้วต่อ 18 จุด | อินพุตอนาล็อก (อินพุตแรงดันไฟฟ้า) | แรงดันไฟฟ้า | ไม่เป็นฉนวน |
กำลังโหลด …
ชนิด | อินพุต | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง