1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิต FL-net (OPCN-2) ซีรีส์ MELSEC-Q

ยูนิต FL-net (OPCN-2) ซีรีส์ MELSEC-Q
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,493.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิต FL-net (OPCN-2) สำหรับซีรีส์ MELSEC-Q อเนกประสงค์

รายละเอียดจำเพาะของยูนิต FL-net (OPCN-2) ซีรีส์ MELSEC-Q

รูป QJ71FL71-T-F01

รูป QJ71FL71-T-F01

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

รายละเอียดจำเพาะของระบบส่งข้อมูลชนิด100BASE-TX/10BASE-T
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล100BASE-TX: 100 Mbps (ฟูลดูเพล็กซ์ / ฮาล์ฟดูเพล็กซ์)
10BASE-T: 10 Mbps (ฮาล์ฟดูเพล็กซ์)
วิธีการส่งเบสแบนด์
อินเตอร์เฟซทางไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE802.3 (เป็นไปตามมาตรฐาน CSMA/CD)
โปรโตคอลการส่งโปรโตคอลลิงค์ UDP/IP FA
ความยาวส่วนสูงสุด100 ม. (ความยาวระหว่างฮับและโหนด)
จำนวนโหนดสูงสุดในระบบ254 โหนด
จำนวนโหนด/การเชื่อมต่อสูงสุดการเชื่อมต่อแบบคาสเคด: สูงสุด 2 ระดับ (100BASE-TX) หรือสูงสุด 4 ระดับ (10BASE-T)
ปริมาณข้อมูลวงจรสูงสุด (8 k บิต + 8 k คำ) / ระบบ
สูงสุด (8 k บิต + 8 k คำ) / โหนด
ปริมาณข้อมูลข้อความสูงสุด 1,024 ไบต์
รายละเอียดจำเพาะของดาต้าลิงค์พื้นที่หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันพื้นที่ 1 (พื้นที่บิต): 8 k บิต
พื้นที่ 2 (พื้นที่คำ): 8 k คำ
พื้นที่ที่อยู่เสมือนและหน่วยความจำกายภาพ
พื้นที่หน่วยความจำบันทึกข้อผิดพลาด512 คำ
พื้นที่หน่วยความจำสถานะพื้นที่บิต: 2 k บิต
พื้นที่คำ: 2 k คำ
พื้นที่การตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่ายโหนดของตัวเอง128 คำ
พื้นที่การตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่ายโหนดอื่น2,048 คำ
พื้นที่รับพารามิเตอร์เครือข่าย512 คำ
พื้นที่หน่วยความจำโพรไฟล์อุปกรณ์512 คำ
พื้นที่ข้อความ (พื้นที่ชั่วคราว)สูงสุด 1,024 ไบต์ × 2 (สำหรับส่งและรับ)
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด)
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.50 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)27.4 mm
ความลึก (D)90 mm
น้ำหนัก0.11 กก.
รหัสสินค้า
QJ71FL71-B2SALE
QJ71FL71-T-F01SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของหน่วย วิธีการ ระบบสื่อสาร

฿ 36,493.00

฿ 24,329.88

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 79 วัน รายละเอียดจำเพาะของ FL-net (OPCN-2) เวอร์ชัน 1.0010BASE2

฿ 40,143.00

฿ 26,763.34

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รายละเอียดจำเพาะของ FL-net (OPCN-2) เวอร์ชัน 2.0010BASE-T/100BASE-TX

กำลังโหลด …

  1. 1